(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF3040-500L
真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type シンクウフレキシブルチューブベローズ

真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type VF3040-500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,890円
税込単価
36,179円

【特長】・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステ...

詳細情報を確認する

型番

VF3040-500L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VF3040-500L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type 外形図

製品仕様

  • 長さ:500、1,000、1,500、2,000mm
  • リーク量:1×10-7Pa・m3/s以下
  • 圧力条件:(内部)真空、(外部)大気圧
  • 温度条件:常温(ベーキング時max250℃)

※フランジ:固定×回転

規格表

真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type 規格表

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
自由長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF3040-500L

38.2
50
90
500

1個

32,890( 36,179円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステンレス製フレキシブルチューブを取り揃え、従来品である4種類の規格品(VF)に新規品(VFP)を加えました。
・規格品以外の長さ及びフランジの製作もしています。

カタログ

 

VF3040-500Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES typeの型番VF3040-500Lのページです。
型番VF3040-500Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

    真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

      真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

      真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

          フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

          フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

            フレキシブルチューブ チューブエンド

            フレキシブルチューブ チューブエンド

              フレキシブルチューブ VCRおす

              フレキシブルチューブ VCRおす

                フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

                フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

                  フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

                  フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)

                    KP規格成形べローズ(KFフランジ+端管付)

                    KP規格成形べローズ(KFフランジ+端管付)

                      ベローズシリーズ NWフランジタイプ

                      ベローズシリーズ NWフランジタイプ

                        成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

                        成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)

                          IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

                          IC規格成形べローズ(コンフラットフランジ接続及び端管接続用)

                            メーカー 入江工研 入江工研 入江工研 入江工研 コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック ミラプロ ミラプロ 入江工研 アドバンテック(真空配管) ミラプロ 入江工研
                            通常価格 23,752円 33,266円 12,039円 9,724円 32,430円 18,702円 67,275円 40,084円 117,627円 22,551円 9,844円 10,490円 19,143円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目~   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   9日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - - - -
                            接続部種類 JISフランジ ICFフランジ NW/KFフランジ パイプエンド パイプエンド パイプエンド VCR JISフランジ ISO-MFフランジ(クロー) - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - -
                            使用流体 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) - - - - - - - - -

                            真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES typeのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF3025-500L
                            VF3040-1000L
                            VF3040-1500L
                            VF3050-1000L
                            VF3050-1500L
                            VF3050-2000L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (Φ)
                            外径
                            (Φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            自由長
                            (mm)

                            23,752円

                            ( 26,127円 )
                            1個 -

                            6日目

                            253470500

                            40,365円

                            ( 44,402円 )
                            1個 -

                            6日目

                            38.250901000

                            46,918円

                            ( 51,610円 )
                            1個 -

                            6日目

                            38.250901500

                            51,962円

                            ( 57,158円 )
                            1個 -

                            6日目

                            53.366.51101000

                            61,868円

                            ( 68,055円 )
                            1個 -

                            6日目

                            53.366.51101500

                            72,137円

                            ( 79,351円 )
                            1個 -

                            6日目

                            53.366.51102000

                            真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました