(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF2152-500L
真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type シンクウフレキシブルチューブベローズ

真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type VF2152-500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
182,768円
税込単価
201,045円

【特長】・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステ...

詳細情報を確認する

型番

VF2152-500L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VF2152-500L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(Φ)
外径(Φ)
最小曲げ半径(mm)
自由長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF2152-500L

103
127
250
500

1個

182,768( 201,045円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステンレス製フレキシブルチューブを取り揃え、従来品である4種類の規格品(VF)に新規品(VFP)を加えました。
・規格品以外の長さ及びフランジの製作もしています。

VF2152-500Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES typeの型番VF2152-500Lのページです。
型番VF2152-500Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES type

    真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

    真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type

      真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

      真空用フレキシブルチューブ NW-KF type

        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

        真空用フレキシブルチューブ TUBE END type

          真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ

          真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ

            ICF規格 フレキシブルチューブ

            ICF規格 フレキシブルチューブ

              フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

              フレキシブルチューブ VCRめす- VCRおす

                フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                フレキシブルチューブ(ブレード付) NW/KF規格

                  クイックカップリング フレキシブルチューブ

                  クイックカップリング フレキシブルチューブ

                    フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

                    フレキシブルチューブ(ブレード付) チューブエンド

                      NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

                      NCE規格溶接ベローズ(コンフラットフランジ付き)

                        フレキシブルチューブ VCRおす

                        フレキシブルチューブ VCRおす

                          フレキシブルチューブ チューブエンド

                          フレキシブルチューブ チューブエンド

                            メーカー 入江工研 入江工研 入江工研 入江工研 ミスミ コスモ・テック コスモ・テック コスモ・テック キヤノンアネルバ コスモ・テック 入江工研 コスモ・テック コスモ・テック
                            通常価格 33,266円 23,752円 12,039円 9,724円 4,520円 42,424円 61,565円 33,430円 22,120円 32,430円 52,401円 67,275円 18,702円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   13日目~   16日目~   9日目   4日目~   19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ - フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ
                            接続部種類 ICFフランジ JISフランジ NW/KFフランジ パイプエンド - ICFフランジ VCR NW/KFフランジ NW/KFフランジ パイプエンド - VCR パイプエンド
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス
                            使用流体 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) 空気(真空) - - - - - - - - -

                            真空用フレキシブルチューブ CF FLANGES typeのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF2034-500L
                            VF2070-1000L
                            VF2070-1500L
                            VFP2034-1000L
                            VFP2034-1500L
                            VFP2034-2000L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (Φ)
                            外径
                            (Φ)
                            最小曲げ半径
                            (mm)
                            自由長
                            (mm)

                            33,266円

                            ( 36,593円 )
                            1個 -

                            6日目

                            253470500

                            46,723円

                            ( 51,395円 )
                            1個 -

                            19日目

                            38.250901000

                            53,275円

                            ( 58,603円 )
                            1個 -

                            6日目

                            38.250901500

                            39,247円

                            ( 43,172円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2532.2701000

                            45,046円

                            ( 49,551円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2532.2701500

                            50,831円

                            ( 55,914円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2532.2702000

                            真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました