(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【対応センサ】オプテックス・エフエー社/PL20F【材質】SUS304です。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ 外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)形状
FSRFL040-St2.5ステンレス SUS304反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M4×12:2本34Lタイプ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSRFL040-S

10

1個

890( 979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オプテックス・エフエー社/PL20F【材質】SUS304です。

カタログ

 

Loading...

FSRFL040-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプの型番FSRFL040-Sのページです。
型番FSRFL040-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

    センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

    センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

      センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

      センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

        センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

        センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

            光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

            光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LDタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LDタイプ

                センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

                    シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

                    シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RDタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RDタイプ

                        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                          センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

                          センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 890円 706円 706円 1,019円 977円 349円 1,233円 896円 1,063円 788円 1,039円 1,134円 1,308円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 L L L L - - - ストレート ストレート ストレート ストレート - フルガード
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304 ステンレスSUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし -

                            センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました