(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
706円 ~ 787円
税込価格
777円 ~ 866円

【特長】・対応センサは、オプテックス・エフエー社/V-30となります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

FSRES035-S

FSREL030-S

センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ FSRES035-S外形図
センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ FSREL030-S外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)形状
FSRES035-St2.0ステンレス SUS304反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×8:2本21ストレートタイプ
FSREL030-St2.0ステンレス SUS304反射板取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×8:2本22Lタイプ

型番リスト

型番
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Lタイプ
10

1個

787( 866円 )

4日目

ストレートタイプ
10

1個

706( 777円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応センサは、オプテックス・エフエー社/V-30となります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

    センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

    センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

      センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

      センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

        センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

        センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

            光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

            光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

              センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

              センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

                センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

                センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LDタイプ

                    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LDタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RDタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RDタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

                          シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                          シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 706円 890円 706円 1,019円 977円 349円 1,308円 1,063円 896円 1,233円 1,039円 1,367円 1,134円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 L L L L - - フルガード ストレート ストレート - ストレート Z -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし なし なし

                            センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            センサブラケット
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            反射板取付用のブラケットですが、形状が都合良かったので、穴あけ加工をしてファイバーセンサを取付に使いました。
                            厚みもあってしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました