(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,380円 ~ 2,231円
税込価格
1,518円 ~ 2,454円

【対応センサ】オプテックス・エフエー社/D、DR-Q、BGS-DL

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

FSLSS050-S

FSLSL045-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ FSLSS050-S外形図
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ FSLSL045-S外形図

FSLSZ055-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ FSLSZ055-S外形図

FSLSF050-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ FSLSF050-S外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)形状
FSLSS050-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×22:2本
板ナット(SUS304):1個
53ストレートタイプ
FSLSL045-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×22:2本
板ナット(SUS304):1個
55Lタイプ
FSLSZ055-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×22:2本
板ナット(SUS304):1個
66Zタイプ
FSLSF050-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×22:2本
板ナット(SUS304):1個
109フルガードタイプ

型番リスト

型番
ブラケット形状
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フルガード
フルガードタイプ
-

1個

2,231( 2,454円 )

4日目

L
Lタイプ
10

1個

1,411( 1,552円 )

4日目

ストレート
ストレートタイプ
10

1個

1,380( 1,518円 )

4日目

Z
Zタイプ
10

1個

1,490( 1,639円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オプテックス・エフエー社/D、DR-Q、BGS-DL

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ

    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LQタイプ

    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LQタイプ

      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LMタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LMタイプ

            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LLタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LLタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LBタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LBタイプ

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ

                    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

                    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LAタイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LAタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ

                          センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 E3C-Lタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,380円 1,347円 1,226円 1,204円 1,327円 922円 1,357円 1,093円 1,883円 977円 1,172円 1,254円 1,875円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目  
                            種類 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました