(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSLHS060-S
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ センサブラケット

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ FSLHS060-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
977円
税込単価
1,075円

【特長】・基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

FSLHS060-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 外形図1

ストレートタイプ:FSLHS060-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 外形図2

Lタイプ:FSLHL050-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 外形図3

Zタイプ:FSLHZ060-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 外形図4

フルガードタイプ:FSLHF050-S

製品仕様

製品仕様

・材質…ステンレス SUS304
・付属品…センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
・板厚…t 2.0

 

FSLHS060-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 製品仕様1

重量:53g

FSLHL050-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 製品仕様2

重量:54g

FSLHZ060-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 製品仕様3

重量:60g

FSLHF050-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LHタイプ 製品仕様4

重量:108g

商品特長詳細

基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
さらにあらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ。

型番リスト

型番
ブラケット形状
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSLHS060-S

ストレート
ストレートタイプ
10

1個

977( 1,075円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本形状の「ストレート」「L」「Z」タイプは、高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です
・あらゆる方向の衝突からセンサを保護するフルガードタイプもラインアップ【対応センサ】キーエンス社/LR-Z

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

Loading...

FSLHS060-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズの型番FSLHS060-Sのページです。
型番FSLHS060-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

    センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

    センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

        センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

        センサブラケット シングルプレート 反射板用 RFタイプ

          センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

          センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

            センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

            センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

              センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

              センサブラケット シングルプレート 反射板用 RAタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 反射板用 RBタイプ

                    センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースL(丸シャフト/角シャフト用)

                    センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースL(丸シャフト/角シャフト用)

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LAタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LAタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 977円 706円 1,019円 890円 706円 1,308円 1,063円 1,254円 896円 2,198円 1,367円 1,172円 922円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目  
                            種類 レーザーセンサ取付用 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 反射板取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 反射板取付用 組合せ用部品 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 A6063BE-T5 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし

                            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSLHF050-S
                            FSLHL050-S
                            FSLHZ060-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ブラケット形状 形状

                            2,178円

                            ( 2,396円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10フルガードフルガードタイプ

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10LLタイプ

                            1,053円

                            ( 1,158円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -ZZタイプ

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました