(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,640円 ~ 3,547円
税込価格
1,804円 ~ 3,902円

【対応センサ】オムロン社/ZX0-LD300、ZX0-LD600、ZX1-LD...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

FSLFS030-S

FSLFL025-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ FSLFS030-S外形図
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ FSLFL025-S外形図

FSLFZ040-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ FSLFZ040-S外形図

FSLFF025-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ FSLFF025-S外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)形状
FSLFS030-St3.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M4×35:2本
板ナット(SUS304):1個
191ストレートタイプ
FSLFL025-St3.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M4×35:2本
板ナット(SUS304):1個
197Lタイプ
FSLFZ040-St3.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M4×35:2本
板ナット(SUS304):1個
243Zタイプ
FSLFF025-St3.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M4×35:2本
板ナット(SUS304):1個
356フルガードタイプ

型番リスト

型番
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フルガードタイプ
10

1個

3,547( 3,902円 )

5日目

Lタイプ
10

1個

1,825( 2,008円 )

5日目

ストレートタイプ
10

1個

1,640( 1,804円 )

5日目

Zタイプ
10

1個

1,971( 2,168円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【対応センサ】オムロン社/ZX0-LD300、ZX0-LD600、ZX1-LD300、ZX1-LD600

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ

    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

    センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 FSLHシリーズ

        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LQタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LQタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ

                  シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

                  シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ ヨコタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 反射板用 RDタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 反射板用 RDタイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

                      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LBタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LBタイプ

                          センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

                          センサブラケット シングルプレート 反射板用 REタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,640円 1,367円 977円 1,254円 1,226円 922円 1,347円 1,883円 1,416円 1,039円 1,204円 1,093円 706円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 反射板取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 フルガード Z - フルガード Z フルガード フルガード L その他 ストレート フルガード L L
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし

                            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました