(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,204円 ~ 2,054円
税込価格
1,324円 ~ 2,259円

【特長】・対応センサは、オムロン社/E3NC-LH03となります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

FSLCS035-S

FSLCL030-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ FSLCS035-S外形図
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ FSLCL030-S外形図

FSLCZ045-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ FSLCZ045-S外形図

FSLCF035-S

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ FSLCF035-S外形図

製品仕様

型番板厚材質付属品重量(g)形状
FSLCS035-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×18:2本
板ナット(SUS304):1個
43ストレートタイプ
FSLCL030-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×18:2本
板ナット(SUS304):1個
47Lタイプ
FSLCZ045-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×18:2本
板ナット(SUS304):1個
58Zタイプ
FSLCF035-St2.0ステンレス SUS304センサ取付用ビス:セムスビス(SUSXM7)M3×18:2本
板ナット(SUS304):1個
89フルガードタイプ

型番リスト

型番
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フルガードタイプ
10

1個

2,054( 2,259円 )

5日目

Lタイプ
10

1個

1,381( 1,519円 )

5日目

ストレートタイプ
10

1個

1,204( 1,324円 )

5日目

Zタイプ
10

1個

1,458( 1,604円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・対応センサは、オムロン社/E3NC-LH03となります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプ

    センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

    センサブラケット シングルプレート アルミフレーム用 フルガード(フラット取付)タイプ

      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ

      センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LFタイプ

        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LGタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LQタイプ

          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LQタイプ

            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

              センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LRタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

                センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LEタイプ

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LKタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

                    センサブラケット シングルプレート 反射板用 L・ストレートタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 反射板用 RCタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ

                        センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LJタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LLタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LLタイプ

                            メーカー 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,204円 1,308円 1,640円 1,254円 1,347円 1,226円 922円 1,367円 1,399円 706円 1,019円 1,883円 1,357円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 レーザーセンサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用 反射板取付用 反射板取付用 レーザーセンサ取付用 レーザーセンサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            ブラケット形状 フルガード フルガード フルガード フルガード フルガード Z フルガード Z その他 L L L その他
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LCタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました