(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,357円
税込単価
1,493円

【特長】・LED照明に合わせた取付ブラケットです。・フレキシブルタイプとの組み...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用 外形図

製品仕様

  • 板厚:t2.5
  • 材質:ステンレス SUS304
  • 付属品:LED照明取付用ビス/セムスビス(SUSXM7)M3×6…2本
  • 対応取付ピッチ:P.C.D.20~70mm
  • 重量:40g
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用 製品仕様

LED照明(リング型)

使用例

取付例

センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSLEDR-1S

10

1個

1,357( 1,493円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED照明に合わせた取付ブラケットです。
・フレキシブルタイプとの組み合わせでLED照明を自由な位置に取り付けできます。

カタログ

 

FSLEDR-1Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用の型番FSLEDR-1Sのページです。
型番FSLEDR-1Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用

    ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

    ストレート・多分岐・ラインライトガイド専用集光レンズ ULシリーズ

      抵抗ボックス

      抵抗ボックス

        THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

        THシリーズ用固定ブラケット BK-TH

          ライトガイド接続アダプタ

          ライトガイド接続アダプタ

            ライトガイド互換アダプタ

            ライトガイド互換アダプタ

              照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

              照明用オプション抵抗BOX(IHV・IBF用) RBOXシリーズ

                同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

                同軸 ドーム照明連結アダプタ TAD-TCA型

                  センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ

                  センシングスポット照明OPS-Sシリーズ用 オプション・アクセサリ

                    LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

                    LDL2シリーズ用L型ブラケット BK-LDL2

                      LDL2シリーズ用保護板 CV-LDL2

                      LDL2シリーズ用保護板 CV-LDL2

                        ファイバーライトガイド用集光レンズ

                        ファイバーライトガイド用集光レンズ

                          高輝度バー照明OPBシリーズ用 オプション・アクセサリ

                          高輝度バー照明OPBシリーズ用 オプション・アクセサリ

                            メーカー 岩田製作所 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 シーシーエス U-TECHNOLOGY 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) アイテックシステム オプテックス・エフエー シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 オプテックス・エフエー
                            通常価格 1,357円 4,088円 28,742円 4,142円 8,002円 19,279円 8,537円 4,797円 13,750円 5,571円 2,000円 15,428円 1,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   14日目   5日目   4日目   14日目   5日目~   8日目   3日目   5日目   5日目   9日目~   3日目  
                            種類 照明用取付・接続金具 集光レンズ 周辺アクセサリ 照明用取付・接続金具 周辺アクセサリ 周辺アクセサリ 周辺アクセサリ 照明用取付・接続金具 集光レンズ 照明用取付・接続金具 - - -

                            センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            検査設備付帯部品として使っています
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                            光学機器測定部位に付帯の機構部品を取り付けるために使用しました。以前は自社にて加工、製作していた既存部品の経年劣化に伴うリプレースをする際に、今後の汎用性やコスパを考慮、先例に鑑み利便性の高い既製品であり且つ設置環境(サイズや形状)に準じたものに置き換えることにし、型番:FSLEDR-1Sを利用しました。おおむね想定通りの使い勝手が実現できてはいますが、強いて言えば装置の特性上高い測定精度が必要となる部位にて使用するため、もう少し組付け精度が向上すると大変助かります。(現状は、精度を補うために実装時に微調整を繰り返すため、余分な工数が嵩んでしまいます)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            画像処理用LED・光源用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました