(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-ST4-3
小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4) センサオプション MS

小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4) MS-ST4-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・センサヘッド取付金具。・取付センサ種類は、光電センサです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

MS-ST4-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4) 外形図1

MS-ST4-3

小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4) 外形図2

MS-ST4-6

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 付属品:M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
型番内容
MS-ST4-3背面方向取付金具。投・受光器で、2式必要です。
MS-ST4-6横方向保護取付金具。投・受光器で、2式必要です。

型番リスト

型番
ブラケット形状
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-ST4-3

L
38×35×18
10

1個

560( 616円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・センサヘッド取付金具。・取付センサ種類は、光電センサです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

Loading...

MS-ST4-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)の型番MS-ST4-3のページです。
型番MS-ST4-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

    取付金具 (PX-2)

    取付金具 (PX-2)

      取付金具 (EX-40)

      取付金具 (EX-40)

        取付金具 (NA1-11)

        取付金具 (NA1-11)

          取付金具 (LX-100)

          取付金具 (LX-100)

            アンプ用取付金具 FX410シリーズ

            アンプ用取付金具 FX410シリーズ

              HPV用取り付けブラケット

              HPV用取り付けブラケット

                取付金具 (EX-Z)

                取付金具 (EX-Z)

                  取付金具 (EX-F70/EX-F60)

                  取付金具 (EX-F70/EX-F60)

                    HPJ用取り付けブラケット

                    HPJ用取り付けブラケット

                      取付金具 (NA1-PK3)

                      取付金具 (NA1-PK3)

                        取付金具 【F3W】

                        取付金具 【F3W】

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

                          センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic アズビル Panasonic Panasonic アズビル Panasonic オムロン 岩田製作所
                            通常価格 560円 551円 593円 1,114円 2,000円 708円 786円 640円 500円 193円 2,155円 1,444円 1,226円
                            通常出荷日 6日目   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   5日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 ファイバーセンサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 その他センサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット
                            付属ネジ M3×12 M4×8 M3×16 M4×18、M4×15 - - - - - - M4×15 - -

                            小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-ST4-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ブラケット形状 外形寸法
                            (mm)

                            959円

                            ( 1,055円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10フルガード70×30×17

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました