(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST4-CCJ3D
小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4) ビームセンサ ST4

小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4) ST4-CCJ3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,038円
税込単価
6,642円

【特長】・ST4用ケーブルです。・取付センサ種類は、光電センサです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

ST4-CCJ3D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ST4-CCJ3D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ST4-CCJ□

小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4) ST4-CCJ□外形寸法図
型式名A
ST4-CCJ1□1,000
ST4-CCJ3□3,000
ST4-CCJ5□5,000
ST4-CCJ7□7,000
ST4-CCJ15□15,000

ST4-CCJ05-WY

小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4) ST4-CCJ05-WY外形寸法図

製品仕様

品名型番内容
延長ケーブルST4-CCJ1Eケーブル長1m
本体質量約55g(1本)
投光器用ST4-A□を延長する
ときに使用します。
5芯シールドケーブル
投・受光器用各1本
ケーブル色:
投光器用灰色
受光器用灰色
(黒ライン入)
コネクタ色:
投光器用灰色
受光器用黒色
最小曲げ半径:
R5mm
ST4-CCJ1D受光器用
ST4-CCJ3Eケーブル長3m
本体質量約130g(1本)
投光器用
ST4-CCJ3D受光器用
ST4-CCJ5Eケーブル長5m
本体質量約200g(1本)
投光器用
ST4-CCJ5D受光器用
ST4-CCJ7Eケーブル長7m
本体質量約270g(1本)
投光器用
ST4-CCJ7D受光器用
ST4-CCJ15Eケーブル長15m
本体質量約540g(1本)
投光器用
ST4-CCJ15D受光器用
分岐ケーブルST4-CCJ05-WYケーブル長0.5m
本体質量約80g(2本)
ST4-A□を直列接続すると
きに使用するY型コネクタ。
5芯シールドケーブル。
投・受光器用2本1セット
ケーブル色:投光器用灰色、
受光器用灰色
(黒ライン入)
コネクタ色:投光器用灰色、
受光器用黒色
最小曲げ半径:R5mm

(注1): ST4-A□Vの投光器における投光ボリウムの位置を示します。

型番リスト

型番
商品タイプ
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST4-CCJ3D

受光器用延長ケーブル
3
10

1個

6,038( 6,642円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ST4用ケーブルです。・取付センサ種類は、光電センサです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

ST4-CCJ3Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4)の型番ST4-CCJ3Dのページです。
型番ST4-CCJ3Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4)

小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4)

    センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

    センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

      ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

      ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

        ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

        ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

          センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ

          センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ

            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

            センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LVタイプ

              ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

              ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

                センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF

                センサブラケット ステンレス/取付ベース サドルベースF

                  センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                  センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

                    取付金具 (NA1-11)

                    取付金具 (NA1-11)

                      センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LWタイプ

                        センサブラケット コンビネーション ストレートレール

                        センサブラケット コンビネーション ストレートレール

                          センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースF(丸シャフト/角シャフト用)

                          センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースF(丸シャフト/角シャフト用)

                            メーカー Panasonic 岩田製作所 Panasonic Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 5,590円 320円 1,512円 1,715円 7,956円 657円 1,117円 919円 342円 1,114円 657円 314円 1,851円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 関連部品 - 関連部品 関連部品 - - 関連部品 - - - - - -
                            センサオプション種類 ケーブル・ケーブルコネクタ - ケーブル・ケーブルコネクタ ケーブル・ケーブルコネクタ - - ケーブル・ケーブルコネクタ - - - - - -
                            取付センサ種類 光電センサ - 光電センサ 光電センサ - - ファイバーセンサ - - - - - -

                            小型セーフティビームセンサケーブル [Type4] (ST4)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST4-CCJ15E
                            ST4-CCJ1D
                            ST4-CCJ1E
                            ST4-CCJ3E
                            ST4-CCJ5D
                            ST4-CCJ5E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ケーブル長
                            (m)

                            10,210円

                            ( 11,231円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10投光器用延長ケーブル15

                            5,590円

                            ( 6,149円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10受光器用延長ケーブル1

                            5,590円

                            ( 6,149円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10投光器用延長ケーブル1

                            6,038円

                            ( 6,642円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10投光器用延長ケーブル3

                            6,788円

                            ( 7,467円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10受光器用延長ケーブル5

                            6,788円

                            ( 7,467円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10投光器用延長ケーブル5

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました