(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
取付金具 (NA1-PK3)

取付金具 (NA1-PK3) (レビュー)

通常価格(税別)
2,155円
税込価格
2,371円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・センサ保護金具です。・材質:SPCC(黒色クロメート)・黒色金具2個1セット[M4(長さ15mm)座金組込ビス4本、ナット4個付属]・投、受光器兼用です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

取付金具 (NA1-PK3)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    商品検知に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    安くて検知の幅が広いので小型ピッキングセンサ (NA1-PK3シリーズ)を選定しました。過去に何度も使用したことがあり、性能、取り付けなどを把握しており、特に不具合等のトラブルがなかったためリピートで購入しました。商品の検知に利用しており、取り付ける際にこの商品を使用しました。取り付けにおいて特に気になる点はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付金具 (NA1-PK3)

取付金具 (NA1-PK3)

    センサ保護金具 NA3シリーズ

    センサ保護金具 NA3シリーズ

      取付金具 (NA1-11)

      取付金具 (NA1-11)

        取付金具 (EX-40)

        取付金具 (EX-40)

          小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

          小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

            アンプ用取付金具 FX410シリーズ

            アンプ用取付金具 FX410シリーズ

              センサ EX-10シリーズ用取付金具

              センサ EX-10シリーズ用取付金具

                センサ保護金具 EX-20シリーズ

                センサ保護金具 EX-20シリーズ

                  センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

                  センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-SWタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

                    センサブラケット シングルプレートタイプ 光電センサ用 TF-LXタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ

                      センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-LZタイプ

                        光電センサE3ZR-C用取りつけ金具

                        光電センサE3ZR-C用取りつけ金具

                          光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                          光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 岩田製作所 オムロン オムロン
                            通常価格 2,155円 2,155円 1,114円 593円 560円 708円 594円 508円 796円 557円 757円 977円 349円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他センサ取付用 その他センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 ファイバーセンサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット -
                            ブラケット形状 フルガード フルガード - L - その他 - - L L その他 - -
                            付属ネジ M4×15 M4×15 M4×18、M4×15 M3×16 M3×12 - - - - - - - -
                            黒色 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。