(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付金具 (NA1-11)

取付金具 (NA1-11)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,114円 ~ 1,124円
税込価格
1,225円 ~ 1,236円

【特長】・センサ取付金具です。・取付センサ種類は、光電センサです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
取付金具 (NA1-11) 外形図1

MS-NA1-1

取付金具 (NA1-11) 外形図2

MS-NA2-1

製品仕様

  • 材質:SPCC(ユニクロメッキ)
  • 付属品:金具4枚セット[M4(長さ15mm)座金組込ビス4本、ナット8個、回り止め金具4個、スペーサ4個、M4(長さ18mm)座金組込ビス8本]
    ※MS-NA1-1には、スペーサは付属していません。

装着図

【MS-NA1-1】
取付金具 (NA1-11) 製品仕様関連画像1

※図は、受光器に取り付けた場合です。

【MS-NA2-1】
取付金具 (NA1-11) 製品仕様関連画像2

型番リスト

型番
ブラケット形状
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
40×20×22
10

1個

1,124( 1,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
75×37×1.6
10

1個

1,114( 1,225円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・センサ取付金具です。・取付センサ種類は、光電センサです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付金具 (NA1-11)

取付金具 (NA1-11)

    取付金具 (EX-40)

    取付金具 (EX-40)

      小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

      小型セーフティビームセンサ取付金具 (ST4)

        取付金具 (PX-2)

        取付金具 (PX-2)

          光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

          光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

            アンプ用取付金具 FX410シリーズ

            アンプ用取付金具 FX410シリーズ

              取付金具 (LX-100)

              取付金具 (LX-100)

                取付金具 (NA1-PK3)

                取付金具 (NA1-PK3)

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

                  センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LNタイプ

                    取付金具 (HL-T1)

                    取付金具 (HL-T1)

                      センサ保護金具 NA3シリーズ

                      センサ保護金具 NA3シリーズ

                        取付金具 (EX-Z)

                        取付金具 (EX-Z)

                          センサ取付用樹脂ブラケット

                          センサ取付用樹脂ブラケット

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン Panasonic Panasonic Panasonic 岩田製作所 Panasonic Panasonic Panasonic ミスミ
                            通常価格 1,114円 593円 560円 551円 349円 708円 2,000円 2,155円 1,226円 572円 2,155円 640円 1,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 ファイバーセンサ取付用 光電センサ取付用 その他センサ取付用 レーザーセンサ取付用 - その他センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット ブラケット
                            材質 SPCC(ユニクロメッキ) SUS304 - SPCC(ユニクロメッキ) - - SUS - - - - - -
                            付属ネジ M4×18、M4×15 M3×16 M3×12 M4×8 - - - M4×15 - - M4×15 - -
                            種類 センサ取付金具 センサ取付金具 - メインセンサ取付金具 - ファイバ取付金具 センサ取付金具 - - - - - -

                            取付金具 (NA1-11)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            設備装置のエリア分けとして使用しています
                            評価 2.0満足度:2.02022/09/21
                            社内で使っている搬送装置とのエリアを分けるのにエリアセンサを使用しています。取り付けはこのメーカオプションの取付金具を使用しました。使ってみて気になる点は、金具が弱かったので取り付け金具を自作したことです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました