(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取付金具 (EX-Z)【1~10個入り】

取付金具 (EX-Z)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
640円 ~ 2,162円
税込価格
704円 ~ 2,378円

【特長】・センサ取付金具及び背面取付スペーサです。・1~10個入りです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

センサ取付金具

取付金具 (EX-Z)【1~10個入り】 外形図1

MS-EXZ-1

取付金具 (EX-Z)【1~10個入り】 外形図2

MS-EXZ-2

背面取付スペーサ

取付金具 (EX-Z)【1~10個入り】 外形図3

MS-EXZ-4

製品仕様

型番品名材質内容付属品
MS-EXZ-1センサ取付金具SUS304フラットONタイプおよびサイドONタイプ共通L型取付金具
(2式必要です。)
  • M2(長さ4mm)ナベビス 2本
  • M2(長さ8mm)ナベビス 2本
MS-EXZ-2フラットONタイプ専用取付金具(2式必要です。)
  • M2(長さ4mm)ナベビス 2本
MS-EXZ-4背面取付スペーサポリアセタールフラットONタイプ専用背面取付スペーサ
  • M2(長さ10mm)ビス 20個
  • ナット 20個
  • バネ座金 20個
  • 平座金 20個

型番リスト

型番
ブラケット形状
材質
付属ネジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
SUS304
M2×4、M2×8
10

1個

640( 704円 )

4日目

Z
SUS304
M2×4
10

1個

859( 945円 )

4日目

その他
ポリアセタール
M2×10
10

1パック

10個入り

2,162( 2,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・センサ取付金具及び背面取付スペーサです。・1~10個入りです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取付金具 (EX-Z)

取付金具 (EX-Z)

    センサ EX-10シリーズ用取付金具

    センサ EX-10シリーズ用取付金具

      シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

      シングルプレート 反射板用 ストレートタイプ

        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

        シングルプレート 光電センサ用パイプ付ブラケット

          取付金具 (EX-40)

          取付金具 (EX-40)

            センサ用取付金具 EX-L200シリーズ

            センサ用取付金具 EX-L200シリーズ

              HP7用透過型相互干渉防止フィルタ

              HP7用透過型相互干渉防止フィルタ

                シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

                シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ

                  HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

                  HP7用ヨコ取付けカバーブラケット

                    光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                    光電センサ・ファイバセンサ用取付金具

                      アタッチメント (LS-400)

                      アタッチメント (LS-400)

                        HP7用タテスリット

                        HP7用タテスリット

                          HP7用ヨコスリット

                          HP7用ヨコスリット

                            メーカー Panasonic Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic Panasonic アズビル 岩田製作所 アズビル オムロン Panasonic アズビル アズビル
                            通常価格 640円 594円 788円 1,134円 593円 681円 1,729円 975円 1,001円 349円 7,857円 931円 796円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目  
                            種類 光電センサ取付用 光電センサ取付用 反射板取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 レーザーセンサ取付用 - 光電センサ取付用 光電センサ取付用 光電センサ取付用 - 光電センサ取付用 光電センサ取付用
                            取付部品 種類 ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット - ブラケット ブラケット - - その他 その他

                            取付金具 (EX-Z)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました