(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN-73-C5
ワンタッチケーブル CN-7シリーズ センサオプション CN

ワンタッチケーブル CN-7シリーズ CN-73-C5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,247円
税込単価
2,472円

【特長】・コネクタ付ケーブルです。・取付センサ種類は、ファイバーセンサです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

CN-73-C5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

子ケーブル(CN-71-C□、CN-72-C□)

ワンタッチケーブル CN-7シリーズ 外形図1

(注1):CN-72-C□のみ。
(注2):CN-71-C□は1芯です。

親ケーブル(CN-73-C□、CN-74-C□)

ワンタッチケーブル CN-7シリーズ 外形図2

(注1):CN-74-C□のみ。
(注2):CN-73-C□は3芯です。

製品仕様

FX-501(P)用

型番種類内容
CN-73-C1親ケーブル
(3芯)
0.2mm3芯片側コネクタ付
キャブタイヤケーブル
ケーブル外径:φ3.3mm
CN-73-C2
CN-73-C5
CN-71-C1子ケーブル
(1芯)
0.2mm1芯片側コネクタ付
キャブタイヤケーブル
ケーブル外径:φ3.3mm
親ケーブルに最大15本連結可能
CN-71-C2
CN-71-C5

FX-502(P)用

型番種類内容
CN-74-C1親ケーブル
(4芯)
0.2mm4芯片側コネクタ付
キャブタイヤケーブル
ケーブル外径:φ3.3mm
CN-74-C2
CN-74-C5
CN-72-C1子ケーブル
(2芯)
0.2mm2芯片側コネクタ付
キャブタイヤケーブル
ケーブル外径:φ3.3mm
親ケーブルに最大15本連結可能
CN-72-C2
CN-72-C5

規格表

単位:mm
型番長さL
CN-73/74-C11,000
CN-73/74-C22,000
CN-73/74-C55,000
CN-71/72-C11,000
CN-71/72-C22,000
CN-71/72-C55,000

型番リスト

型番
商品タイプ
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-73-C5

親ケーブル(3芯)
5
10

1個

2,247( 2,472円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・コネクタ付ケーブルです。・取付センサ種類は、ファイバーセンサです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

CN-73-C5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチケーブル CN-7シリーズの型番CN-73-C5のページです。
型番CN-73-C5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

ワンタッチケーブル CN-7シリーズ

    取付金具 (HL-T1)

    取付金具 (HL-T1)

      ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

      ワンタッチケーブル LX-100シリーズ

        ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

        ワンタッチケーブル CN-2シリーズ

          取付金具 (EX-F70/EX-F60)

          取付金具 (EX-F70/EX-F60)

            センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

            センサブラケット コンビネーション ツバ平行レール

              センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

              センサブラケット コンビネーション ツバ直交レール

                アタッチメント (LS-400)

                アタッチメント (LS-400)

                  取付金具 (PX-2)

                  取付金具 (PX-2)

                    センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ

                    センサブラケット センサスタンド アルミシリーズ

                      省配線コネクタ E3X

                      省配線コネクタ E3X

                        センサブラケット フランジ付中実シャフト

                        センサブラケット フランジ付中実シャフト

                          センサブラケット コンビネーション ストレートレール

                          センサブラケット コンビネーション ストレートレール

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 岩田製作所 岩田製作所 Panasonic Panasonic 岩田製作所 オムロン 岩田製作所 岩田製作所
                            通常価格 1,117円 572円 1,715円 1,512円 500円 342円 320円 7,857円 551円 7,956円 936円 3,000円 314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 関連部品 - 関連部品 関連部品 - - - 関連部品 - - 関連部品 - -
                            センサオプション種類 ケーブル・ケーブルコネクタ - ケーブル・ケーブルコネクタ ケーブル・ケーブルコネクタ - - - センサユニット用部品 - - ケーブル・ケーブルコネクタ - -
                            取付センサ種類 ファイバーセンサ - 光電センサ 光電センサ - - - レーザーセンサ - - - - -

                            ワンタッチケーブル CN-7シリーズのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            プレス金型部品
                            評価 2.0満足度:2.02018/08/02
                            客先の要望でミス検用に購入したが商品の解説がわかりにくかった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CN-72-C1
                            CN-72-C2
                            CN-72-C5
                            CN-74-C1
                            CN-74-C2
                            CN-74-C5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ ケーブル長
                            (m)

                            1,400円

                            ( 1,540円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10子ケーブル(2芯)1

                            1,714円

                            ( 1,885円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10子ケーブル(2芯)2

                            2,268円

                            ( 2,495円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10子ケーブル(2芯)5

                            1,714円

                            ( 1,885円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10親ケーブル(4芯)1

                            2,110円

                            ( 2,321円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10親ケーブル(4芯)2

                            2,655円

                            ( 2,921円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10親ケーブル(4芯)5

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました