(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX-Z13A
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) パナソニック コウデンセンサ

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) EX-Z13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,997円 5,998円
税込単価
10,997円 6,598円

【特長】・小ささ世界No.1。【検出タイプ】透明【検出物体】不透明体

詳細情報を確認する

  • 種類:
    光電センサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 検出物体:
    不透明体
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源 投光素子:
    赤色LED
  • 保護構造:
    IP67
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    ポリカーボネート
  • 接続方式:
    ケーブルタイプ
  • ケーブル長(m):
    2
  • 芯数:
    3 (投光器は2芯)
  • 出力:
    NPNトランジスタ・オープンコレクタ
  • 電源電圧:
    DC±10% 12~24V
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+55
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EX-Z13A の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

小ささ世界No.1※

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細01
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細02
UL/C-UL 、CE を取得しています。
CE : マーキング適合
UL : レコグニション認定

※2017年6月現在、アンプ内蔵型ビームセンサとして

ラインアップ

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細03

極小サイズ体積比※約50%減

ワイヤボンディングなしで実装可能な新しい半導体パッケージ技術を応用し、世界最薄※の3mmボディを実現。これまでファイバヘッドしか取り付けられなかった狭いスペースにも取り付けが可能です。また、アンプ内蔵でアンプが不要ですから、場所をとりません。
※EX-10シリーズ対比
※2017年6月現在、アンプ内蔵型ビームセンサとして
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細04

微小物体検出

スリットなしで微小物体φ0.3mmを検出可能 [EX-Z11□]
センサ本体前面にスリットを内蔵。別売のスリットなしで業界最小※φ0.3mmの検出を実現しました。
※2017年6月現在、アンプ内蔵型ビームセンサとして
長距離で微小物体φ1.0mmを検出可能 [EX-Z13□]
「高輝度4元素赤色LED」の採用により、投光量が長期的に安定し、光量もアップ。極小サイズながら、フラットON/サイドONタイプ共に500mmの長距離でφ1.0mmの微小物体を検出できます。また、スポット光もくっきり見えますので、検出位置の確認が容易に行なえます。
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細05
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細06

さまざまなシーンで使える

耐屈曲ケーブルタイプ 全機種ラインアップ
全機種に耐屈曲性がさらに向上した耐屈曲ケーブルタイプを用意しました。
お客様の用途に合わせてお選びいただけます。
また、標準タイプもリード線径はそのままにケーブル外径φ2.0mmとEX-10シリーズより細くなり、ケーブルの引き回しがラクになりました。
保護構造IP67
保護構造IP67ですから、水がかかるラインでも安心です。
また、センサ取付金具およびビス共に錆びにくいステンレス製を用意しました。
ご注意:検出中に水がかかると、水を検出する場合があります。
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細07
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細08

オプション

取付金具が充実!
壁越しの検出などに便利な背面取付スペーサ(1種)および、センサ取付金具(3種)と取付金具も充実し、センサの取り付けの幅が拡がりました。

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 商品特長詳細09

使用例

パーツフィーダの部品検出

試験管トレーの有無検出

LEDのリード検出

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 使用例01
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 使用例02
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 使用例3

製品仕様

単位mm

EX-Z11F□ EX-Z12F□ EX-Z13F□

センサ

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様01
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様02

EX-Z11□ EX-Z12□ EX-Z13□

センサ

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様03
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様04

MS-EXZ-1

MS-EXZ-2

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M2(長さ4mm)ナベビス(SUS304)、M2(長さ8mm)ナベビス(SUS304)各2本付属
センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M2(長さ4mm)ナベビス(SUS304)2本付属
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様05
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様06

MS-EXZ-3

MS-EXZ-4

センサ取付金具(別売)
材質:SUS304
M2(長さ8mm)ナベビス(SUS304)2本付属
背面取付スペーサ(別売)
材質:ポリアセタール
10個セット
M2(長さ10mm)ビス、ナット、バネ座金、平座金、各20個付属
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様07
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z) 製品仕様08

規格表

種類透過型
フラットONサイドONフラットONサイドONフラットONサイドON
型式名
(注2)
入光時
ON
EX-Z11FA
(-P)(-R)
EX-Z11A
(-P)(-R)
EX-Z12FA
(-P)(-R)
EX-Z12A
(-P)(-R)
EX-Z13FA
(-P)(-R)
EX-Z13A
(-P)(-R)
非入光時
ON
EX-Z11FB
(-P)(-R)
EX-Z11B
(-P)(-R)
EX-Z12FB
(-P)(-R)
EX-Z12B
(-P)(-R)
EX-Z13FB
(-P)(-R)
EX-Z13B
(-P)(-R)
適合規制EMC指令、RoHS指令
検出距離50mm200mm500mm
最小検出物体φ0.3mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離50mmにて)
φ0.5mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離200mmにて)
φ1.0mm不透明体
(完全遮光物体)
(投・受光器設定
距離500mmにて)
応差
(ヒステリシス)
--
繰り返し精度
(検出軸に直角方向)
0.02mm以下0.03mm以下0.05mm以下
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流投光器:10mA以下、受光器:10mA以下
出力<NPN出力タイプ>
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:20mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧: 1.5V以下(流入電流20mAにて)

<PNP出力タイプ>
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:20mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧: 1.5V以下(流出電流20mAにて)
-短絡保護装備
応答時間0.5ms以下
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
耐環境性保護構造IP67(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度5,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(10~58Hz)、加速度196m/s2(58~500Hz) XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
アース方式フローティング
材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
ケーブル(注3)0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
質量本体質量:投・受光器各約15g、梱包質量:約35g
付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):型式名に"-P"が付いた機種はPNP出力タイプ、"-R"が付いた機種は耐屈曲ケーブルタイプです。
(注3):耐屈曲ケーブルタイプは、0.1mm23芯(投光器は2芯)耐屈曲キャブタイヤケーブル2m付です。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
ファイバタイプ
出力動作
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-Z13A

~500
標準
入光時ON
500
W6.5×H15.9×L5.5
10

1個

9,997円

5,998

( 6,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・小ささ世界No.1。【検出タイプ】透明【検出物体】不透明体

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

EX-Z13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)の型番EX-Z13Aのページです。
型番EX-Z13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

      アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

      アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)

        小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

        小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

          耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

          耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

            超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

            超小型レーザラインセンサ (HL-T1)

              耐油光電センサ【E3ZR-C】

              耐油光電センサ【E3ZR-C】

                長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ

                  障害物センサ (PX-2シリーズ)

                  障害物センサ (PX-2シリーズ)

                    ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                    ニューフォルムビームセンサ[アンプ内蔵]

                      AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

                      AC/DC電源フリータイプ 光電センサ E3JM/E3JK

                        小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

                        小型ヘッドアンプ分離光電センサ E3C

                          ファイバユニット

                          ファイバユニット

                            メーカー Panasonic アズビル オプテックス・エフエー Panasonic オムロン Panasonic オムロン オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン オムロン アズビル
                            通常価格 9,997円 14,639円 6,257円 1,258円 13,057円 17,310円 21,910円 21,798円 12,899円 6,889円 6,213円 3,272円 4,871円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 光電センサ 光電センサ 光電センサ - 光電センサ - 光電センサ レーザーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ -
                            検出方式 透過 透過 - - - - - 拡散反射 拡散反射 - - - -
                            アンプ 種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 - 内蔵型 - 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 - -
                            検出物体 不透明体 - - - - - - - 不透明体 - - - -
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 - - - - - - - 投光・受光一体単体使用 - - - -

                            極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-Z)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワークのカウント
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            超小型でスペースが無い場所に取り付けられた。出力の許容電流値が小さいのでSSRやPLC等への接続になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX-Z12FA
                            EX-Z12FA-R
                            EX-Z12FB
                            EX-Z12FB-R
                            EX-Z13B
                            EX-Z13FA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出距離【区分】 ファイバタイプ 出力動作 検出距離詳細
                            (mm)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            11,061円

                            ( 12,167円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~200標準入光時ON200W8×H14×L3

                            12,452円

                            ( 13,697円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10~200耐屈曲入光時ON200W8×H14×L3

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~200標準非入光時ON200W8×H14×L3

                            12,452円

                            ( 13,697円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10~200耐屈曲非入光時ON200W8×H14×L3

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~500標準非入光時ON500W6.5×H15.9×L5.5

                            10,270円

                            ( 11,297円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10~500標準入光時ON500W8×H14×L3

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました