(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPPMP10
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン チューブフィッティングPP

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン SPPMP10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,315円
税込単価
1,447円

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。【特長】・水、液体使用可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

SPPMP10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン 外形図

製品仕様

使用流体空気、水、その他(条件有※1)
最高使用圧力1.0MPa(at 0~20℃)
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~80℃(凍結なきこと)

※1.使用流体が水、その他薬品の時は、下記の条件を必ず守ってください。
     1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
     2.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
     3.薬品、混合ガスなどにつきましては、SUS304仕様と耐性が異なるため、十分確認の上ご使用ください。

規格表

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPPMP10

10

10個

1,315( 1,447円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。
【特長】
・水、液体使用可能なチューブフィッティングPPに最大30%のコスト削減可能な廉価品。
・クリーン環境に適したPP樹脂を採用。
・接液部に金属の露出無し。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

 

SPPMP10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオンの型番SPPMP10のページです。
型番SPPMP10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

      チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

      チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンストレート

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンストレート

          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

              チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

              チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

                チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー(ネジ部材質:PP)

                チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチティー(ネジ部材質:PP)

                  プッシュワンAシリーズ パネルタッチコネクタ

                  プッシュワンAシリーズ パネルタッチコネクタ

                    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンティー

                    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンティー

                      クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                        クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボユニオン KPL

                        クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ エルボユニオン KPL

                          チューブフィッティングPPタイプ 隔壁ユニオンP

                          チューブフィッティングPPタイプ 隔壁ユニオンP

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ニッタ 日本ピスコ コガネイ SMC 日本ピスコ
                            通常価格 1,030円 447円 600円 431円 875円 625円 431円 689円 522円 625円 368円 667円 1,401円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 難燃性PBT樹脂 PP樹脂 標準(PBT) PP・SUS304 PP樹脂
                            ねじ部材質 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 黄銅 PP樹脂 標準(黄銅) SUS304 -
                            シール材材質 EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM 特殊NBR EPDM 標準(NBR) EPDM(フッ素コーティング) -
                            周囲温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 - 0::80 0::60 -20::80 -
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 / チッ素ガス -

                            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPPMP12
                            SPPMP6
                            SPPMP8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            1,576円

                            ( 1,734円 )
                            10個 -

                            9日目

                            12

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            9日目

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました