(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPPG12-10
チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート チューブフィッティングPP

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート SPPG12-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
738円
税込単価
812円

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。【特長】・水、液体使用可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

SPPG12-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート 外形図

製品仕様

使用流体空気、水、その他(条件有※1)
最高使用圧力1.0MPa(at 0~20℃)
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~80℃(凍結なきこと)

※1.使用流体が水、その他薬品の時は、下記の条件を必ず守ってください。
     1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
     2.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
     3.薬品、混合ガスなどにつきましては、SUS304仕様と耐性が異なるため、十分確認の上ご使用ください。

規格表

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPPG12-10

12
10

10個

738( 812円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水、液体に使用可能なワンタッチ継手をご検討のお客様へ。
【特長】
・水、液体使用可能なチューブフィッティングPPに最大30%のコスト削減可能な廉価品。
・クリーン環境に適したPP樹脂を採用。
・接液部に金属の露出無し。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

 

SPPG12-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートの型番SPPG12-10のページです。
型番SPPG12-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンストレート

    チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンストレート

      チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

      チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

          クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ 両口チーズユニオン KPT

          クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ 両口チーズユニオン KPT

            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンエルボ

              チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

              チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

                チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー(ネジ部材質:PP)

                チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー(ネジ部材質:PP)

                  帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                  帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレート

                      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレート

                        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンティー

                        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンティー

                          ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1

                          ケミフィットC1シリーズ Yユニオン EYB-C1

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ ニッタ
                            通常価格 447円 431円 625円 1,030円 1,124円 431円 875円 625円 268円 806円 745円 625円 1,215円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP・SUS304 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 静電気散逸樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 特殊ポリプロピレン樹脂
                            ねじ部材質 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 SUS304 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 - - - PP樹脂 特殊ポリプロピレン樹脂
                            シール材材質 EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM(フッ素コーティング) EPDM EPDM EPDM - H-NBR - EPDM EPDM
                            周囲温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 -20::80 0::80 0::80 0::80 0::40 -10::60 - 0::80 -
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / チッ素ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 - 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤

                            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPPG10-8
                            SPPG6-4
                            SPPG8-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            適用チューブ外径2
                            (φ)

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            9日目

                            108

                            447円

                            ( 492円 )
                            10個 -

                            9日目

                            64

                            503円

                            ( 553円 )
                            10個 -

                            9日目

                            86

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました