(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
776円 ~ 2,629円
税込価格
854円 ~ 2,892円

ストレートタイプ/Lタイプ/Lタイプ(プレート付)/水平・垂直可動タイプから選...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SG-K11

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図1

ストレートタイプ

SG-K12

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図2

Lタイプ

アクチュエータ取付穴加工図

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図3

(ストレートタイプ、Lタイプ)

(注1):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。

SG-K13

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図4

水平可動タイプ

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図5

垂直可動タイプ

(注1):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。

 
 
 

SG-K14

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図6

水平可動タイプ

 

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図7

垂直可動タイプ

アクチュエータ取付穴加工図

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 外形図8

(水平/垂直可動タイプ)

※SG-K14は、SG-K13の先端金属部品の組込方向を180゜反転させたものです。
(注1):樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。

製品仕様

品名型番材質
ストレートタイプSG-K11-
LタイプSG-K12(注1)-
Lタイプ(プレート付)SG-K12A-
水平/垂直可動タイプ(注2)SG-K13ベース部:PA66(66ナイロン)ガラス強化グレード
角度調整ねじ:SUS(ステンレス)
ねじロックなどをご使用の際は、材質との相性をご確認ください。
SG-K14
  • (注1):LタイプSG-K12のアクチュエータ引張強度は100Nであり、これ以上の荷重が加わると扉から脱落する恐れがあります。使用時の引張荷重が100Nを超えることが予想される場合は、Lタイプ(プレート付)SG-K12Aをご使用ください。
  • (注2):扉とセーフティスイッチの関係から必要な可動方向をご確認の上、選定ください。

使用例

取り付け

セーフティスイッチを固定された機械設備本体やガードヘ、アクチュエータを可動扉に取り付けてください。セーフティスイッチおよびアクチュエータの両方を可動扉へ取り付ける使い方は避けてください。故障の原因になります。取り付けは下図を参考にしてください。

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 使用例1

(スライド扉の例)/(開き扉の例)

  • (注1):右図のように、アクチュエータおよび挿入口の凹形状の方向を合わせて取り付けてください。無理な逆方向挿入は、スイッチ破損の原因となりますので行なわないでください。
超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 使用例2

取付ねじ推奨締付トルク

本体:1.0~1.5N・m(M4ねじ3本)※
アクチュエータ:1.0~1.5N・m(M4ねじ2本)※
※上記の取付ねじ推奨締付トルクは、六角穴付ボルトにて確認した値です。他のねじを使用して上記値に満たない場合は、取り付け後の緩みなどについて充分ご確認ください。

  • 取付ボルトはお客様にてご用意ください。
  • セーフティスイッチおよびアクチュエータを容易に取り外されないようにするためには、一方向のねじや特殊工具を必要とするねじにて取り付けるか、溶接やリベットなど一般工具で取り外すことができない取り付けを推奨します。
  • SG-K12Aアクチュエータの取り付けは、右図のように付属のプレートを使用し、2本のM4ねじで確実に可動扉に固定してください。プレートには方向性があります。なお、プレートの紛失にはご注意ください。プレートがないと、アクチュエータが扉から脱落する恐れがあり、充分な性能が得られません。
超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 使用例3

ケーブルの取り扱い

  • セーフティスイッチのケーブル締め付けコンジットを増締めしたり、緩めたりしないでください。
  • ケーブルを曲げて配線する場合は、ケーブルの曲げ半径を30mm以上としてください。
  • 配線時ケーブル末端部から水、油などが浸入しないようにしてください。
  • ソレノイドには極性があります。配線の際にはご注意ください。
超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 使用例4

水平/垂直可動タイプアクチュエータの可動方向変更について

裏面の結合部品(白い樹脂部品)の取付方向により、アクチュエータの可動方向(水平可動/垂直可動)が変更できます。ご使用に応じて結合部品を取り付けてください。(右図参照)
なお、結合部品の紛失にはご注意ください。結合部品がないと正しく動作しなくなります。
超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 使用例5

アクチュエータ取付基準

セーフティスイッチにアクチュエータを挿入したときの取付基準は、右図のようにアクチュエータに取り付けた樹脂ストッパがセーフティスイッチ側面に軽くあたる位置です。
※樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定した後は外してください。
超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ 使用例6

注意・禁止事項

  • アクチュエータは扉開閉時に身体へ接触しない箇所へ取り付けてください。傷害のおそれがあります。
  • 規定のアクチュエータ以外は使用しないでください。セーフティスイッチ破損の原因となります。
  • 使用されないアクチュエータ挿入口は、セーフティスイッチ付属の角プラグで挿入口を塞いでください。

型番リスト

型番
品名
仕様
先端金属部品の組込方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレートタイプ
-
-
-

1個

776( 854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Lタイプ
-
-
-

1個

1,272( 1,399円 )

4日目

Lタイプ(プレート付)
-
-
-

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

水平/垂直可動タイプ
SG-K13型
10

1個

2,504( 2,754円 )

4日目

水平/垂直可動タイプ
SG-K14型
180°反転
10

1個

2,629( 2,892円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプ/Lタイプ/Lタイプ(プレート付)/水平・垂直可動タイプから選択可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

    超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

    超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

      キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

      キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

        超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

        超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

          超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

          超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

            セーフティライトカーテン テストロッド

            セーフティライトカーテン テストロッド

              小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

              小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

                セーフティライトカーテン F3SJ

                セーフティライトカーテン F3SJ

                  コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                  コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                    PCツール 【F3SJ】

                    PCツール 【F3SJ】

                      コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

                      コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

                        ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

                        ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

                          取付金具 【F3SG-SR/PG】

                          取付金具 【F3SG-SR/PG】

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン Panasonic Panasonic オムロン
                            通常価格 776円 20,734円 461円 4,989円 52,347円 5,320円 73,132円 57,347円 35,899円 24,971円 73,179円 21,848円 2,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   1日目~   16日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目  
                            種類 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 本体 本体 周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 取付金具

                            超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置のドア
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/03
                            装置のドアに使用しました。
                            セーフティスイッチの相手側金具で使用的には問題ないのですが、
                            金具飛び出しが長いのでドアを開いたときに引っ掛からないか気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました