(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
143,555円 ~ 291,623円
税込価格
157,911円 ~ 320,785円

安全性と生産性を極める、この1枚超薄型セーフティライトカーテン

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

安全性と生産性を極める、この1枚
超薄型セーフティライトカーテン

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細01

スリム化でワイドに使える

セーフティライトカーテンのスリム化で装置の間口をワイドに使え、作業性が向上します。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細03

安全距離を装置をもっと小さく![Fingerタイプ]

セーフティライトカーテンに依存する安全距離を、SF4CシリーズHandタイプ(SF4C-H□)に比べ84mm短縮でき、装置の奥行・ガードをコンパクトにすることができます。
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細04

※ISO 13855にて算出。機械の最大停止時間が41ms以上の場合。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細05

※セーフティライトカーテンを100mm未満に設置することはできません。(ISO 13855)

多彩な用途で使えさらに装置をシンプルにできる[大型アプリ表示灯]

セーフティライトカーテン中央部の3面に配置された高輝度のLED表示灯は、外部入力にて点灯。作業指示灯を別途用意する必要がなくなり、装置がすっきりします。
※ SF4Cシリーズは、ハンディコントローラSFC-HC(別売)の使用で点灯条件を変更でき、大型アプリ表示灯入力線に関係なく内部動作に連動した点灯も可能です。
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細06

■アプリケーション

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細07

立ち上げ時間を短縮する光軸合わせ表示灯

セーフティライトカーテンの光軸を4等分して表示しますので入光位置がひと目でわかります。光軸合わせの基準となる最下端(または最上端)の光軸が合うとLEDが赤色点滅します。その後、光軸が合ったブロックが順次赤色点灯し、全光軸が入光すると全LEDが緑色点灯します。入光量表示灯(STB)も加わり、より安定した設置が可能になりました。
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細08

PNP/NPNの両極性に1品番で対応し登録品番を削減

1品番でPNPトランジスタ出力とNPNトランジスタ出力に対応。PNPの海外設備、NPNセンサの置き換え、プラス接地の工場、設備の海外移管など、全世界の制御回路に1品番で対応します。

軽量!

樹脂ボディのSF4Cは、従来のアルミケースタイプに比べ約45%の軽量化※を実現。装置取付面への負担軽減と、装置の搬送・海外輸出時における装置全体の軽量化に貢献します。
※ ケーブル部を除く

保護構造IP67

レーザ溶着工法により、このサイズの樹脂ボディでIP67(IEC)を実現しました。

光軸数に関係なく全機種が高速応答

SF4C-H□:7ms※/SF4C-F□:9ms※
安全距離の短縮と光軸数の違う機種ごとの安全距離の再計算工数を削減します。
※ SF4Cシリーズの安全入力に安全用センサ(セーフティライトカーテンなど)を接続した場合は、接続台数の合計時間となります。

干渉防止線なしで相互干渉を低減

ELCA(Extraneous Light Check & Avoid)機能により、
スキャンタイミングを自動的にシフトし干渉を避けます。

二次電池製造に最適な材質

SF4Cのボディは樹脂、取付金具はSUSと使用材質を限定しています。二次電池製造や食品製造機械に適します。
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細09

外乱光による誤動作を低減

ダブルスキャン方式・リトライ処理などにより、外乱光を抑制します。

安全性と生産性とコスト削減[ミューティング制御機能]

人体の検出時のみラインを停止させ、ワークの通過時はラインを止めないミューティング制御機能を、セーフティライトカーテン本体に内蔵。ミューティングセンサとミューティングランプをセーフティライトカーテンに直接接続することができます。さらに大型アプリ表示灯をミューティングランプとして使用することができるため配線トラブルなどを減少させ、安全性と生産性の向上とコストダウンを可能にします。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細10

セーフティライトカーテン専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築[外部デバイスモニタ機能]

セーフティライトカーテン本体に外部デバイスのモニタ機能(リレー溶着監視など)およびインタロック機能などセーフティリレーユニットの機能を内蔵しました。これにより、セーフティリレーユニットを使用しない安全回路の構築と、制御盤の小型化によるコストダウンを実現します。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細11

専用ユニット無しで外部デバイス(セーフティリレーなど)を直結できるため、設置の簡略化とコストの削減、各種トラブルの回避などに効果的です。

業界初!※ 安全機器を接続し省配線[安全入力機能]

セーフティライトカーテン本体に非常停止スイッチやセーフティドアスイッチなどの接点出力を接続可能。またハンディコントローラSFC-HC(別売)の使用により、3セットまでのセーフティライトカーテンを渡り配線し、安全出力を集約することができます。
※2009年3月発表
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細12

■各種安全機器をダイレクト接続

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細13

■ハンディコントローラSFC-HC(別売)の使用により3セットまでのセーフティライトカーテンを渡り配線可能(注1)

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 商品特長詳細14

(注1):SF4CシリーズのVer.2.1以降からハンディコントローラSFC-HC(別売)を用いて設定可能です。

外形図

取付金具装着図

図は、標準取付金具MS-SFC-1(付属)を装着した場合です。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) センタ取付け外形寸法図

センタ取り付け

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) デッドスペースレス取付け外形寸法図

デッドスペースレス取り付け

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) コネクタ部

中継コネクタタイプSF4C-F□-J05/SF4C-H□-J05のコネクタ部

型式名ABCDE
SF4C-F15(-J05)SF4C-H8(-J05)140160172184130
SF4C-F23(-J05)SF4C-H12(-J05)220240252264210
SF4C-F31(-J05)SF4C-H16(-J05)300320332344290
SF4C-F39(-J05)SF4C-H20(-J05)380400412424370
SF4C-F47(-J05)SF4C-H24(-J05)460480492504450
SF4C-F55(-J05)SF4C-H28(-J05)540560572584530
SF4C-F63(-J05)SF4C-H32(-J05)620640652664610
型式名FG
SF4C-F□(-J05)10φ5
SF4C-H□(-J05)20

(注1):上図は、SF4C-H□・表示灯部の寸法です。
          SF4C-F□の場合、下図のようにデジタルエラー表示灯(赤色)の位置が異なります。
          また、SF4C-F15□(-J05)には、デジタル表示灯(赤色)は装備されていません。

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) デジタル表示灯

製品仕様

製品仕様

SF4C-F□

項目種類最小検出物体φ14mm(光軸10mmピッチ)
型番中継コネクタタイプSF4C-F15-J05SF4C-F23-J05SF4C-F31-J05SF4C-F39-J05SF4C-F47-J05SF4C-F55-J05SF4C-F63-J05
ケーブルタイプSF4C-F15SF4C-F23SF4C-F31SF4C-F39SF4C-F47SF4C-F55SF4C-F63
光軸数15233139475563
検出幅160mm240mm320mm400mm480mm560mm640mm



大型アプリ
表示灯消灯時
投光器:70mA以下
受光器:80mA以下
投光器:75mA以下
受光器:85mA以下
投光器:80mA以下
受光器:90mA以下
投光器:85mA以下
受光器:95mA以下
大型アプリ
表示灯点灯時
投光器:105mA以下
受光器:110mA以下
投光器:110mA以下
受光器:115mA以下
投光器:115mA以下
受光器:120mA以下
投光器:120mA以下
受光器:125mA以下
PFHD(注1)2.29×10-92.73×10-93.18×10-93.62×10-94.06×10-94.50×10-94.95×10-9
MTTFD(注1)100年以上
本体質量
(投・受光器合計)
中継コネクタタイプ約210g約270g約340g約400g約470g約540g約600g
ケーブルタイプ約600g約670g約730g約800g約860g約930g約1,000g

SF4C-H□

項目種類最小検出物体φ25mm(光軸20mmピッチ)
型番中継コネクタタイプSF4C-H8-J05SF4C-H12-J05SF4C-H16-J05SF4C-H20-J05SF4C-H24-J05SF4C-H28-J05SF4C-H32-J05
ケーブルタイプSF4C-H8SF4C-H12SF4C-H16SF4C-H20SF4C-H24SF4C-H28SF4C-H32
光軸数8121620242832
検出幅160mm240mm320mm400mm480mm560mm640mm



大型アプリ
表示灯消灯時
投光器:70mA以下
受光器:85mA以下
投光器:70mA以下
受光器:90mA以下
投光器:75mA以下
受光器:95mA以下
投光器:80mA以下
受光器:100mA以下
大型アプリ
表示灯点灯時
投光器:120mA以下
受光器:135mA以下
投光器:120mA以下
受光器:140mA以下
投光器:120mA以下
受光器:145mA以下
投光器:120mA以下
受光器:150mA以下
PFHD(注1)1.66×10-91.90×10-92.10×10-92.33×10-92.54×10-92.77×10-92.98×10-9
MTTFD(注1)100年以上
本体質量
(投・受光器合計)
中継コネクタタイプ約240g約300g約360g約420g約490g約550g約610g
ケーブルタイプ約630g約700g約760g約820g約880g約950g約1,000g

(注1):PFHDは1時間当たりの危険側故障率、MTTFDは平均危険側故障時間です。

製品仕様

項目種類中継コネクタタイプケーブルタイプ
型番SF4C-F□-J05SF4C-H□-J05SF4C-F□SF4C-H□



国際規格IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)
日本JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)
欧州(EU加盟)(注2)EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN 61508-1~7(SIL3)、
 EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2
北米(注3)ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、UL 1998(クラス2)、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、
CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06
検出距離(注4)0.1~3m
光軸ピッチ10mm20mm10mm20mm
最小検出物体(注5)φ14mmの不透明体φ25mmの不透明体φ14mmの不透明体φ25mmの不透明体
有効開口角検出距離が3mのとき±2.5°以下(IEC 61496-2/UL 61496-2による)
電源電圧24V DC(-15~+10%)リップルP-P10%以下
制御出力
(OSSD1、OSSD2)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)

〈PNP出力選択時〉
・最大流出電流:200mA
・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)
・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長10m時)
・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)
・最大負荷容量:1μF(無負荷~最大流出電流まで)
・負荷配線抵抗:3Ω以下


〈NPN出力選択時〉
・最大流入電流:200mA
・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)
・残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長10m時)
・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)
・最大負荷容量:1μF(無負荷~最大流入電流まで)
・負荷配線抵抗:3Ω以下
動作モード(出力動作)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)(注6)(注7)
保護回路(短絡保護)装備
応答時間OFF応答9ms以下、
ON応答90ms以下
OFF応答7ms以下、
ON応答90ms以下
OFF応答9ms以下、
ON応答90ms以下
OFF応答7ms以下、
ON応答90ms以下
補助出力
(非安全出力)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)

〈PNP出力選択時〉
・最大流出電流:100mA
・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)
・残留電圧:2.5V以下(流出電流100mAにて、ケーブル長10m時)

〈NPN出力選択時〉
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)
・残留電圧:2.5V以下(流入電流100mAにて、ケーブル長10m時)
動作モード(出力動作)制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON[出荷時設定。ハンディコントローラSFC-HC(別売)にて動作モードの変更可能。]
保護回路(短絡保護)装備
ELCA機能装備(自動で干渉を低減)
テスト入力機能装備
インタロック機能装備〔手動リセット/自動リセット(注8)〕
外部デバイスモニタ機能装備
安全入力機能装備(安全用接点)
ミューティング機能装備
オーバーライド機能装備
大型アプリ表示灯機能装備
オプション機能(注9)フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、補助出力切換機能、安全入力機能(安全用センサ)、
大型アプリ表示灯設定変更機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、
ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能
汚損度3
使用標高2,000m以下(注10)



保護構造IP67、IP65(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60℃
使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度5,000lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm)
材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
ケーブル0.15mm2(電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付0.15mm2(電源線は0.2mm2)12芯耐熱PVCケーブル5m付
ケーブル延長別売の接続ケーブルにて投・受光器各全長最大40.5mまで延長可能0.2mm2以上のケーブルにて投・受光各全長40.5mまで延長可能(注11)(注12)
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、
SF4C-TR14(テストロッド):1本
MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、
SF4C-TR25(テストロッド):1本
MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、
SF4C-TR14(テストロッド):1本
MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、
SF4C-TR25(テストロッド):1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):機械指令に関しては、第三者認証機関TUV SUDによる型式認証を取得しています。
(注3):米国/カナダ規格においては合衆国連邦法29 CFR 1910.7の下、労働安全衛生局法(OSHA)によって承認された民間の第三者認証機関NRTLであるTUV SUD Americaによって、UL、ANSI、CSA等の規格に基づいた安全認証を取得しています。
(注4):検出距離は、投・受光器設置可能範囲を示します。
(注5):フローティングブランキング機能を使用した場合、最小検出物体の大きさが変化します。詳細については、安全距離(デジタルカタログ)をご参照ください。
(注6):ミューティング中は、光軸を遮光してもOFFしません。
(注7):ブランキング機能が有効の場合、動作モードが変わります。
(注8):配線により、手動リセット/自動リセットの切り換えが可能です。
(注9):オプション機能を使用する場合、ハンディコントローラSFC-HC(別売)が必要です。
(注10):標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。
(注11):ミューティングランプを使用する場合は、全長30.5m以下(投・受光器各)となるようにケーブルを延長してください。
(注12):同期+線(橙)および同期-線(橙/黒)を専用ケーブル以外で延長する場合、0.2mm2以上のシールド付ツイストペアケーブルをご使用ください。

使用例

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C) 使用例

型番リスト

型番
光軸ピッチ(mm)
品名
仕様
光軸数
最小検出物体(φ)
検出幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
15
14
160
10

1個

153,707( 169,078円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
15
14
160
-

1個

143,555( 157,911円 )

6日目

10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
23
14
240
10

1個

169,165( 186,082円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
23
14
240
-

1個

165,232( 181,755円 )

6日目

10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
31
14
320
10

1個

193,630( 212,993円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
31
14
320
-

1個

189,204( 208,124円 )

6日目

10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
39
14
400
10

1個

218,464( 240,310円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
39
14
400
-

1個

213,753( 235,128円 )

6日目

10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
47
14
480
10

1個

242,786( 267,065円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
47
14
480
-

1個

242,793( 267,072円 )

6日目

10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
55
14
560
10

1個

267,225( 293,948円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
55
14
560
-

1個

267,225( 293,948円 )

6日目

10
Fingerタイプ
ケーブルタイプ
63
14
640
10

1個

291,623( 320,785円 )

6日目

10
Fingerタイプ
中継コネクタタイプ
63
14
640
-

1個

291,623( 320,785円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性と生産性を極める、この1枚超薄型セーフティライトカーテン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

    コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

    コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

      セーフティライトカーテン F3SJ

      セーフティライトカーテン F3SJ

        超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

        超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

          ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

          ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

            ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

            ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

              キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

              キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                前面保護カバー (SF4D)

                前面保護カバー (SF4D)

                  小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

                  小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

                    コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                    コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                      ケーブル【F3SJ/F3SG-R】

                      ケーブル【F3SJ/F3SG-R】

                        取付金具 (SF4B-C)

                        取付金具 (SF4B-C)

                          超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

                          超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

                            メーカー Panasonic Panasonic オムロン Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン Panasonic Panasonic
                            通常価格 143,555円 73,179円 57,347円 52,347円 13,764円 21,848円 461円 1,856円 73,132円 35,899円 3,371円 2,714円 20,734円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   4日目~   3日目~   4日目~   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目  
                            種類 本体 本体 本体 本体 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 周辺部品 - 取付金具 周辺部品

                            超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました