(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
52,347円 ~ 121,247円
税込価格
57,582円 ~ 133,372円

・超薄型セーフティライトカーテンにType2新登場!・簡単施工&省配線を実現

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 光軸ピッチ(mm):
    20
  • 品名:
    Handタイプ
  • 最小検出物体(φ):
    25

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

超薄型セーフティライトカーテンにType2新登場!
簡単施工&省配線を実現

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細01
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細02
UL 、CE 、CSA 、TUV を取得しています。
CE : マーキング適合
UL、CSA : TUV SUD America Inc.によるNRTL認証

スリム化でワイドに使える

セーフティライトカーテンのスリム化で装置の間口をワイドに使え、作業性が向上します。

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細03

安全距離の算出時間を短縮

光同期により配線工数を大幅削減

機種ごとに安全距離を算出する必要がありません。
安全距離 SF2C-H□:128mm (ISO 13855にて算出)
セーフティライトカーテンの配線が、投・受光器各5本でOK!
光同期によりエリアセンサ並みの配線工数で簡単に安全方策が実現できます。
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細04
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細05

(注1): コントロールユニットSF-C13、またはセーフティリレーなどを用いて、お客様が必要とされる制御カテゴリの安全回路構築が必要です。

光軸合わせが簡単

金具装着済みで設置が簡単

検出距離3mにて投光部の有効開口角±5°以下を実現。
Type4セーフティライトカーテン(有効開口角±2.5°以下)に比べ、光軸が合わせやすく、楽に取り付けできます。
標準取付金具を装着済みで設置が簡単です。

多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯]

セーフティライトカーテン中央部の3面に配置された高輝度のLED表示灯は、外部入力にて橙色に点灯・点滅できますので、表示灯を別途用意する必要がなくなり、装置がすっきりします。

アプリケーション
<動作表示灯として>
セーフティライトカーテンの存在・動作がひと目で分かる。
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細06
<エラー指示灯として>
異常発生箇所をひと目で特定。
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細07
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細08

軽量 !

保護構造IP67

光軸数に関係なく全機種が高速応答

樹脂ボディのSF2Cシリーズは、従来のアルミケースタイプに比べ約45%の軽量化※を実現。
装置取付面への負担軽減と、装置の搬送・海外輸出時における装置全体の軽量化に貢献します。
※ケーブル部を除く
レーザ溶着工法によりこのサイズの樹脂ボディでIP67(IEC)を実現しました。
SF2C-H□:20ms
安全距離の短縮と光軸数の違う機種ごとの安全距離の再計算工数を削減します。

二次電池製造に最適な材質

SF2Cシリーズのボディは樹脂、取付金具はSUSと使用材質を限定しています。二次電池製造や食品製造機械に適します。

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 商品特長詳細09

製品仕様

単位mm

SF2C-H□

セーフティライトカーテン
取付金具装着図
図は、標準取付金具MS-SFC-1(付属)を装着した場合です。

<センタ取り付け>
<デッドスペースレス取り付け>
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様01
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様02
型式名ABCDE
SF2C-H8□140160172184130
SF2C-H12□220240252264210
SF2C-H16□300320332344290
SF2C-H20□380400412424370
SF2C-H24□460480492504450
SF2C-H28□540560572584530
SF2C-H32□620640652664610
型式名FG
SF2C-H□20φ3.7

図は、多用途金具MS-SFC-3(別売)と多用途金具用中間保持金具MS-SFC-4(別売)を装着した場合です。


<背面取り付け>
<デッドスペースレス取り付け>
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様03
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様04
型式名中間保持金具AA'BB'CD
SF2C-H8□-175116--190160
SF2C-H12□-255196--270240
SF2C-H16□-335276--350320
SF2C-H20□-415356--430400
SF2C-H24□-495436--510480
SF2C-H28□575516238~338209~309590560
SF2C-H32□-------

(注1):MS-SFC-4は、下記の機種を使用時に必ず取り付けてください。
SF2C-H28-□、SF2C-H32-□


MS-SFC-1

MS-SFC-2

標準取付金具(付属)
材質:SUS304
本体質量:約32g(4個)
梱包質量:約35g
金具4個1セット[M3(長さ4mm)サラビス4本付属]
NA2-N互換取付金具(別売)
材質:SUS304
本体質量:約36g(4個)
梱包質量:約40g
金具4個1セット[M3(長さ4mm)サラビス4本付属]
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様05
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様06

MS-SFC-3

多用途金具(別売)
材質:SUS304
本体質量:約75g(4個)
梱包質量:約90g
金具4個1セット[M3(長さ4mm)サラビス4本付属]

<背面取り付け>
<デッドスペースレス取り付け>
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様07
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様08

MS-SFC-4

 
多用途金具用中間保持金具(別売)
材質:SUS304
本体質量:約40g(2個)
梱包質量:約60g
金具2個1セット
 
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様09
 

MS-SFCH-□

金属保護ケース(別売)
材質:アルミニウム
装着図
図は、セーフティライトカーテンに金属保護ケース(MS-SFCH-□)を装着した場合です。
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様10
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C) 製品仕様11
型式名ABCDEF本体質量(2個)
MS-SFCH-819018017517216226約160g
MS-SFCH-1227026025525224235約240g
MS-SFCH-1635034033533232235約340g
MS-SFCH-2043042041541240235約420g
MS-SFCH-2451050049549248235約520g
MS-SFCH-2859058057557256235約600g
MS-SFCH-3267066065565264235約700g

規格表

製品仕様

種類PNP出力タイプNPN出力タイプ
型式名SF2C-H□-PSF2C-H□-N



国際規格IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)
日本JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)
欧州(EU加盟)(注2)EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、
EN 50178、EN 61000-6-2
北米(注3)ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06
CEマーキング適合指令機械指令、EMC指令、RoHS指令
検出距離0.1~3m
光軸ピッチ20mm
最小検出物体φ25mmの不透明体
有効開口角検出距離が3mのとき±5℃以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)
電源電圧24V DC±20% リップルP-P10%以下
制御出力(OSSD)・最大流出電流:200mA
・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)
・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)
・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)
・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)
・負荷配線抵抗:3Ω以下
・最大流入電流:200mA
・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)
・残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)
・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)
・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)
・負荷配線抵抗:3Ω以下
-動作モード(出力動作)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)
保護回路(短絡保護)装備
応答時間OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
ロックアウト出力(SSD)・最大流出電流:60mA
・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)
・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)
・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)
・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)
・負荷配線抵抗:3Ω以下
・最大流入電流:60mA
・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-0V間)
・残留電圧:2.5V以下(流入電流60mA、ケーブル長10m時)
・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)
・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)
・負荷配線抵抗:3Ω以下
-動作モード(出力動作)正常動作時ON、ロックアウト時OFF(注4)
保護回路(短絡保護)装備
干渉防止機能装備
テスト入力機能装備
大型アプリ表示灯機能装備
汚損度3
使用標高2,000m以下(注5)



保護構造IP65、IP67(IEC)
使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60℃
使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度5,000Lx以下
耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):機械指令に関しては、第三者認証機関TUV SUDによる型式認証を取得しています。
(注3):米国/カナダ規格においては合衆国連邦法29 CFR 1910.7の下、労働安全衛生局法(OSHA)によって承認された民間の第三者認証機関NRTLであるTUV SUD Americaによって、UL、ANSI、CSA等の規格に基づいた安全認証を取得しています。
(注4):投光器がロックアウトした場合、投光器の光が受光器に入光するとロックアウト情報が通信され、ロックアウト出力(SSD)がOFFします。
(注5):標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。

製品仕様

種類最小検出物体25mm(光軸20mmピッチ)
型式名PNP出力タイプSF2C-H8-PSF2C-H12-PSF2C-H16-PSF2C-H20-P
NPN出力タイプSF2C-H8-NSF2C-H12-NSF2C-H16-NSF2C-H20-N
光軸数8121620
検出幅160mm240mm320mm400mm
消費電流大型アプリ
表示灯消灯時
投光器:25mA以下
受光器:25mA以下
投光器:30mA以下
受光器:30mA以下
投光器:35mA以下
受光器:35mA以下
大型アプリ
表示灯点灯時
投光器:35mA以下
受光器:30mA以下
投光器:35mA以下
受光器:35mA以下
投光器:40mA以下
受光器:35mA以下
投光器:40mA以下
受光器:40mA以下
PFHD
(注1)
PNP出力タイプ3.60×10-93.66×10-93.73×10-93.79×10-9
NPN出力タイプ3.74×10-93.80×10-93.86×10-93.93×10-9
MTTFD100年以上
本体質量(投・受光器合計)約280g約340g約400g約460g

型番リスト

型番
光軸数
検出幅(mm)
出力形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
160
NPN出力タイプ
10

1個

53,053( 58,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
160
PNP出力タイプ
10

1個

52,347( 57,582円 )

6日目

12
240
NPN出力タイプ
10

1個

64,899( 71,389円 )

4日目

12
240
PNP出力タイプ
10

1個

64,656( 71,122円 )

6日目

16
320
NPN出力タイプ
10

1個

72,976( 80,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
320
PNP出力タイプ
10

1個

71,617( 78,779円 )

6日目

20
400
NPN出力タイプ
10

1個

85,899( 94,489円 )

4日目

20
400
PNP出力タイプ
10

1個

85,302( 93,832円 )

6日目

24
480
NPN出力タイプ
10

1個

98,050( 107,855円 )

4日目

24
480
PNP出力タイプ
10

1個

97,609( 107,370円 )

6日目

28
560
NPN出力タイプ
10

1個

109,641( 120,605円 )

6日目

28
560
PNP出力タイプ
10

1個

109,641( 120,605円 )

6日目

32
640
NPN出力タイプ
10

1個

121,247( 133,372円 )

6日目

32
640
PNP出力タイプ
10

1個

118,433( 130,276円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・超薄型セーフティライトカーテンにType2新登場!
・簡単施工&省配線を実現

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)

    超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

    超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

      コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

      コンパクトセーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4B-C)

        小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

        小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

          超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

          超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

            超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

            超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

              超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

              超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

                前面保護カバー (SF4D)

                前面保護カバー (SF4D)

                  ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

                  ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

                    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                      コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                      コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                        センサオプション コーナミラー

                        センサオプション コーナミラー

                          キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                          キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン Panasonic Panasonic
                            通常価格 52,347円 143,555円 73,179円 73,132円 4,989円 20,734円 776円 1,856円 13,764円 9,122円 35,899円 22,631円 461円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目~   16日目   3日目~   4日目~  
                            種類 本体 本体 本体 本体 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 取付金具 周辺部品 周辺部品 周辺部品
                            光軸ピッチ(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            品名 Handタイプ - - - セーフティドアスイッチ - - - 金属保護ケース - - コーナーミラー -
                            最小検出物体(φ) 25 - - - - - - - - - - - -

                            超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLc SIL1] (SF2C)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました