(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
10,770円  特別価格 
税込価格
11,847円  特別価格 

小型サイズで省スペース化が可能。非常停止ボタン付タイプを用意

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品ページ掲載の商品は、2021年9月30日を持って、廃盤となります。ご注文される方は、早めにご注文の程宜しくお願い致します。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZS-WR20M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

規格表

耐環境性、施工性に優れた
ワイヤロープ式非常停止スイッチ

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細01
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細02
UL/C-UL 、CE 、TUV 、GB を取得しています。
CE : 機械指令、低電圧指令
UL : リスティング認定
TUV : ZQ700-□を除く

※1制御カテゴリ4まで対応可能
(制御カテゴリは、外部回路の構成と配線により異なります。)

省配線・省施工でどこからでも非常停止

非常停止スイッチZQシリーズはワイヤロープ式ですから、ワイヤロープを引っ張ることで、どこからでも非常停止することができます。
押しボタンタイプのスイッチが多数必要なコンベヤなどに最適です。

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細03

施工工数を大幅に削減する新型テンショナを用意

オプションのテンショナ(S900)はワイヤロープの被覆を剥くなどの先端加工が不要。テンションの調整も容易に行なえ、施工工数を大幅に削減します。

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細04

便利なテンションインジケータ

悪環境でも使用可能IP67※

テンションインジケータを見ながら簡単にテンションの調整が可能。ワイヤロープは強く引いた時だけでなく、張りが弱すぎても非常停止となります。
非常停止スイッチZQシリーズは、水洗いが必要な機械や、粉塵の多い印刷機、工作機械の周りにも設置できます。
※非常停止ボタン付タイプZQ900-□NはIP65です。
※適切なケーブルグランド、ブラインドキャップを使用してください。
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細05
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細06

多接点を装備 [ZQ900-□(N)]

小型サイズで省スペース化が可能 [ZQ700-□]

多接点(4点)装備によりモニタ用の接点として使用できます。
小型タイプZQ700-□は従来品に比べて大幅な小型化を実現。狭い場所にも取り付けられます。
 
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細07

非常停止ボタン付タイプを用意 [ZQ900-□N]

ワイヤロープが引きづらいスイッチの近くでも、スイッチ本体の非常停止ボタンを押すことにより非常停止が可能。

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 商品特長詳細08

製品仕様

単位mm

ZQ700-□

ZQ900-□(N)

非常停止スイッチ
非常停止スイッチ
(注1):ZQ900-□Nのみ装備。
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 製品仕様01
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 製品仕様02

S900

ZS-P-NIRO

テンショナ(別売)
プーリ(別売)
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 製品仕様03
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 製品仕様04

規格表

種類10mタイプ75mタイプ
1NO/1NC2NC1NO/1NC+2NC1NO/1NC×2


非常停止
ボタンなし
ZQ700-11ZQ700-02ZQ900-13ZQ900-22
非常停止
ボタン付
--ZQ900-13NZQ900-22N
規格EN ISO 13849-1、EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、EN ISO 13850
ワイヤロープ長10m以下75m以下



接点材質
接点方式1NO/1NC2NC1NO/1NC+2NC1NO/1NC×2
接点構成
(注1)
強制開離式NC接点)
ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 規格表01ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 規格表02ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 規格表03ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ) 規格表02
接点機構4端子2点ブレーク付切換接点、スナップアクション強制開離NC接点
使用カテゴリAC-15、DC-13
定格動作電流 (Ie) /
定格動作電圧 (Ue)
4A/230V AC、4A/24V DC4A/230V AC、1A/24V DC
作動たわみ量/作動力最大400mm/最大200N
接点保護ヒューズ定格6A ( スローブローヒューズ)
機械的寿命100万回以上
定格絶縁電圧 (Ui)500V
定格衝撃耐電圧 (Uimp)6kV
慣例的自由空気熱電流 (Ithe)10A6A



保護構造非常停止ボタンなし:IP67 (IEC/EN 60529) 、非常停止ボタン付:IP65 (IEC/EN 60529)
使用周囲温度-25~+70℃ (但し、結露および氷結しないこと) (注2)
使用周囲湿度30~95%RH

ケース熱可塑性樹脂亜鉛ダイキャスト (塗装仕上げ)
カバー熱可塑性樹脂
端子/接続ケーブルネジ端子/最大2mm2ケーブル [単線またはフェルール (スリーブ) 端子を含む]
B10DNC接点 100,000
使命時間20年
質量本体質量:約200g本体質量:約1.3kg
梱包質量:約260g梱包質量:約1.4kg ( ZQ900-□Nは約1.5kg)

(注1):接点構成は、ワイヤロープを基準の位置に張り、かつ、リセットボタンを押した状態を示しています。
(注2):ワイヤロープの長さにより異なります。詳細については、取扱説明書をご参照ください。

型番リスト

型番
品名
仕様
付属品
接点方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ZS-WR20M

ワイヤロープ
-
ワイヤロープ長20m。赤色PVC被覆付φ5mm(芯線φ3mm)。
-
-

1個

10,770円

6,462

( 7,108円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

小型サイズで省スペース化が可能。非常停止ボタン付タイプを用意

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品ページ掲載の商品は、2021年9月30日を持って、廃盤となります。ご注文される方は、早めにご注文の程宜しくお願い致します。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)

ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)

    取付金具 【F3SG-R】

    取付金具 【F3SG-R】

      スパッタ保護カバー 【F3SJ】

      スパッタ保護カバー 【F3SJ】

        セーフティライトカーテン 光軸調整器

        セーフティライトカーテン 光軸調整器

          セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

          セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

            取付金具 【F3SG-SR/PG】

            取付金具 【F3SG-SR/PG】

              セーフティライトカーテン F3SJ

              セーフティライトカーテン F3SJ

                セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                  キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                  キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

                    前面保護カバー (SF4D)

                    前面保護カバー (SF4D)

                      セーフティライトカーテン テストロッド

                      セーフティライトカーテン テストロッド

                        前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

                        前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

                          セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                          セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 10,770円 3,997円 6,986円 73,997円 94,805円 2,897円 57,347円 9,122円 461円 1,856円 5,320円 6,025円 37,614円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目~   11日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   4日目~   3日目~   5日目   8日目   4日目  
                            種類 周辺部品 取付金具 周辺部品 周辺部品 本体 取付金具 本体 取付金具 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品

                            ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機器類に対する非常停止用途として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            広範囲で作業者が立ち入るエリアに設置されている機器類に対する非常停止用途で使用しています。もともとは、利用環境を鑑みた得意先様からの型番指定により採択した商品です。性能、使い勝手に満足頂くと共にその後の使用にあたってもこの商品起因によるトラブル、クレームの類はありません。好評を頂いた結果、リプレースはもちろん、類似機構にはリピートオーダーしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラインコンベア内の非常停止
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/24
                            コンベアを動かしたままライン内に入る事があります。通常、外部から見えないので、非常時に紐を引き外部に知らせ、コンベアを停止します。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            危険個所の安全装置として
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/20
                            ベルトコンベアー周りに緊急停止用スイッチとして使用しました。ワイヤーを引くだけで停止動作が可能となり大変役に立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました