(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
461円 ~ 24,899円
税込価格
507円 ~ 27,389円

機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定19件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

商品特長詳細

機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!

 
UL/C-UL 、CE 、TUV を取得しています。
※1 制御カテゴリ4まで対応可能
(制御カテゴリは、外部回路の構成と配線により異なります。)
キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細01
キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細02
キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細03

機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!

キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細04
キー付セーフティドアスイッチSG-B2シリーズは、キーでドアを施錠・解錠します。
危険区域内にキーを持ち込んでいる間はセーフティドアスイッチがロックせず、装置も停止状態なので、危険区域内の閉じ込め防止や、装置の起動を防止し、作業者の安全を確保します。

ホステージ制御※

装置やロボットは防護扉(ガード)により危険源が隔離されています。
作業者はキーでドアロックを解除、装置を起動不可の状態とした後、そのキーを抜いて危険区域に持込み作業します。
作業者が扉の外に出てキーでロック状態にしない限り装置も停止状態なので、キーを持っている作業者は危険区域内でも安全に作業できます。
※ホステージ制御 : 上記のような使い方をすることから、このキーを「ホステージ(hostage:人質)キー」と呼び、ホステージキーを使った作業者の安全確保の方法を「ホステージ制御」と呼んでいます。


キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細05

省エネ・電源不要

扉の施錠・開錠はキー操作で行ないますので、セーフティドアスイッチへの電源供給は不要です。

操作ヘッド部外れ検出機能装備

操作ヘッド部の取付方向変更時など操作ヘッド部を外している時に、モニタ回路(41-42)がOFFとなる"操作ヘッド部外れ検出機能"を搭載しました。
通常のキー操作では同じ動作となるモニタ回路(41-42)とモニタ回路(51-52)が操作ヘッド部を外すと、不一致(41-42:OFF、51-52:ON)となります。
この接点の不一致状態を利用することで操作ヘッド部の外れを検出することができます。


キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細06

(注1):操作ヘッド部外れ検出機能は直接回路動作機能ではありません。


キーはセキュリティ性の高い ピンタンブラー構造を採用

裏面ロック解除ボタン付タイプを用意

キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細07
キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品特長詳細08
 
裏面ロック解除ボタンタイプは、万が一危険区域内に作業者が残された場合でも扉のロックを解除できます。

全機種ケーブル引き出しタイプ /アース配線不要の二重絶縁構造/機械安全のための組み合わせ例

セーフティコントローラは、ISO 13849-1のPLeに対応した安全回路ロジックを内蔵し、様々な装置に対応する安全回路がプログラム作成不要で、簡単に構築できます。


キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2) 商品詳細設定09

型番リスト

型番
品名
ケーブル長さ(m)
仕様
裏面ロック解除ボタン
取付部の厚みX(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
取付プレート(アルミフレーム取付用)
-
-
-
-
10

1個

5,858( 6,444円 )

4日目

フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
-
-
-
33<X≦43
10

1個

6,571( 7,228円 )

4日目

フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
-
-
-
23<X≦33
10

1個

6,429( 7,072円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
A 全抜け
なし
-
-

1個

21,877( 24,065円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
A 全抜け
なし
-
-

1個

21,877( 24,065円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
A 全抜け
あり
-
-

1個

24,899( 27,389円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
B UNLOCK時抜け
なし
-
-

1個

21,877( 24,065円 )

11日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
B UNLOCK時抜け
なし
-
-

1個

21,877( 24,065円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
B UNLOCK時抜け
あり
-
-

1個

24,899( 27,389円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
C LOCK時抜け
なし
-
-

1個

21,877( 24,065円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
C LOCK時抜け
なし
-
-

1個

21,877( 24,065円 )

4日目

キー付セーフティドアスイッチ
5
C LOCK時抜け
あり
-
-

1個

24,366( 26,803円 )

4日目

アクチュエータ
-
ストレートタイプ
-
-
10

1個

461( 507円 )

4日目

アクチュエータ
-
ストレートタイプ(クッションゴム付)
-
-
-

1個

721( 793円 )

4日目

アクチュエータ
-
スライドタイプ
-
-
10

1個

10,899( 11,989円 )

4日目

アクチュエータ
-
Lタイプ
-
-
10

1個

461( 507円 )

4日目

アクチュエータ
-
Lタイプ(クッションゴム付)
-
-
-

1個

721( 793円 )

4日目

アクチュエータ
-
水平/垂直可動タイプ
-
-
10

1個

1,505( 1,656円 )

4日目

パドロックハスプ
-
シャックル径φ5.5~φ7.5mm
-
-
10

1個

3,497( 3,847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械安全および安全方策における課題はキー付セーフティドアスイッチで解決!

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)

    超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

    超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)

      ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

      ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

        超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

        超薄型電磁ロック付セーフティドアスイッチ (SG-B1)

          超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

          超薄型セーフティドアスイッチ用アクチュエータ

            ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)

            ワイヤロープ式非常停止スイッチ (ZQ)

              セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

              セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

                セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                  セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

                  セーフティライトカーテン 【F3SG-SR】

                    セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SJ】

                    セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SJ】

                      ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース  オプション品

                      ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品

                        前面保護カバー (SF4D)

                        前面保護カバー (SF4D)

                          セーフティライトカーテン 光軸調整器

                          セーフティライトカーテン 光軸調整器

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 461円 4,989円 21,848円 20,734円 776円 10,770円 9,122円 37,614円 94,805円 41,436円 6,571円 1,856円 73,997円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目~   11日目  
                            種類 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 取付金具 周辺部品 本体 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品

                            キー付セーフティドアスイッチ (SG-B2)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            生産装置部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/25
                            使用歴2年以上。
                            生産設備に施工取り付けしました。
                            機能も十分で不具合も現時点では起きていないので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置用付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            外販装置扉部に対する開時の安全対策用機構部品として利用しています。装置製作初期の設計に際し、種々類似品を比較検討した結果、型番:SG-K24が最適と判断し採用しました。(性能はもちろん各種要素(サイズや形状、機能性に至るまで)を鑑みた結果により)実装後にも過不及ない満足感が得られた商品であったため、その後の同装置製作時や類似用途発生時にはこの商品で対応しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました