(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-SF4BCH-20
ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース パナソニック セーフティカンレンセイヒン

ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース MS-SF4BCH-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,764円
税込単価
15,140円

ライトカーテンSF4B-C用 オプション品 金属保護ケース(2個セット)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

MS-SF4BCH-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
光軸数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-SF4BCH-20

20
10

1個

13,764( 15,140円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトカーテンSF4B-C用 オプション品 金属保護ケース(2個セット)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

MS-SF4BCH-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケースの型番MS-SF4BCH-20のページです。
型番MS-SF4BCH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

    ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース  オプション品

    ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品

      前面保護カバー (SF4D)

      前面保護カバー (SF4D)

        ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

        ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

          スパッタ保護カバー 【F3SJ】

          スパッタ保護カバー 【F3SJ】

            前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

            前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

              超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

              超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4C)

                セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

                セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

                  ケーブル 【F3SG-SR】

                  ケーブル 【F3SG-SR】

                    取付金具 (SF4B-C)

                    取付金具 (SF4B-C)

                      コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                      コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                        セーフティライトカーテン テストロッド

                        セーフティライトカーテン テストロッド

                          PCツール 【F3SJ】

                          PCツール 【F3SJ】

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 13,764円 6,571円 1,856円 21,848円 6,986円 6,025円 143,555円 10,343円 4,026円 2,714円 35,899円 5,320円 24,971円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   3日目~   4日目~   16日目~   8日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目~   16日目   5日目   4日目  
                            種類 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体 - ケーブル 取付金具 周辺部品 周辺部品 周辺部品
                            品名 金属保護ケース 金属保護ケース - - - - - - - - - - -

                            ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-SF4BCH-24
                            MS-SF4BCH-36
                            MS-SF4BCH-48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?光軸数

                            14,430円

                            ( 15,873円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1024

                            17,002円

                            ( 18,702円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1036

                            20,193円

                            ( 22,212円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1048

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました