(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,122円 ~ 14,437円
税込価格
10,034円 ~ 15,881円

光軸調整取付金具【MS-SFD-1-5/MS-SFD-1-6/MS-SFD-1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

MS-SFD-1-5
光軸調整取付金具

取付金具 (SF4D) 外形図1

MS-SFD-1-6
光軸調整取付金具

取付金具 (SF4D) 外形図2

MS-SFD-1-8
光軸調整取付金具

取付金具 (SF4D) 外形図3

MS-SFD-3-6
デッドスペースレス光軸調整取付金具

取付金具 (SF4D) 外形図4

MS-SFD-4BG
SF4B-G用互換取付金具

取付金具 (SF4D) 外形図5

製品仕様

品名型番内容
光軸調整
取付金具
MS-SFD-1-5M5/M8六角穴付ボルト取付用セーフティライトカーテンを背面または
側面に取り付けるための取付金具です。
(投・受光器用4個1セット)
材質:SPCC
MS-SFD-1-6M6六角穴付ボルト取付用
MS-SFD-1-8M8六角穴付ボルト取付用
デッドスペースレス
光軸調整取付金具
MS-SFD-3-6取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取り付けが可能です。
(投・受光器用4個1セット)
材質:亜鉛ダイカスト
SF4B-G用
互換取付金具
MS-SFD-4BG既存機種SF4B-□G□<V2>を本装置へ置き換えるための取付金具です。
(投・受光器用4個1セット)取付穴のピッチを変更する必要がありません。
材質:SPCC

使用例

光軸調整取付金具

MS-SFD-1-5(投・受光器用4個1セット)

取付金具 (SF4D) 使用例1

M5六角穴付ボルト使用時/M5六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

取付金具 (SF4D) 使用例2

M8六角穴付ボルト使用時/M8六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

MS-SFD-1-6(投・受光器用4個1セット)

取付金具 (SF4D) 使用例3

M6六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

MS-SFD-1-8(投・受光器用4個1セット)

取付金具 (SF4D) 使用例4

M8六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

デッドスペースレス光軸調整取付金具

MS-SFD-3-6(投・受光器用4個1セット)
<背面取り付けの場合>

取付金具 (SF4D) 使用例5

M5六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

取付金具 (SF4D) 使用例6

M6六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

<側面取り付けの場合>

取付金具 (SF4D) 使用例7

M5六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

取付金具 (SF4D) 使用例8

M6六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

SF4B-G用互換取付金具

MS-SFD-4BG(投・受光器用4個1セット)

取付金具 (SF4D) 使用例9

M5六角穴付ボルト使用時/M5六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

取付金具 (SF4D) 使用例10

M8六角穴付ボルト使用時/M8六角穴付ボルト(別途ご用意ください。)

型番リスト

型番
品名
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
光軸調整取付金具
M5/M8六角穴付ボルト(投・受光器用4個1セット)
10

1個

9,122( 10,034円 )

6日目

光軸調整取付金具
M6六角穴付ボルト(投・受光器用4個1セット)
10

1個

10,723( 11,795円 )

4日目

光軸調整取付金具
M8六角穴付ボルト(投・受光器用4個1セット)
10

1個

10,723( 11,795円 )

6日目

デッドスペースレス光軸調整取付金具
投・受光器用4個1セット
10

1個

14,437( 15,881円 )

4日目

SF4B-G用互換取付金具
投・受光器用4個1セット
10

1個

10,723( 11,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光軸調整取付金具【MS-SFD-1-5/MS-SFD-1-6/MS-SFD-1-8】材質:SPCC デッドスペースレス光軸調整取付金具【MS-SFD-3-6】材質:亜鉛ダイカスト SF4B-G用互換取付金具【MS-SFD-4BG】材質:SPCC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

    取付金具 (SF4B-C)

    取付金具 (SF4B-C)

      取付金具 【F3SG-R】

      取付金具 【F3SG-R】

        取付金具 (SF2C/SF4C)

        取付金具 (SF2C/SF4C)

          取付金具 【F3SG-SR/PG】

          取付金具 【F3SG-SR/PG】

            前面保護カバー (SF4D)

            前面保護カバー (SF4D)

              セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

              セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

                ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

                ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

                  取付金具 【F3SJ】

                  取付金具 【F3SJ】

                    コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                    コントロールユニット 【F3SP-B1P】

                      インテリジェントタップ

                      インテリジェントタップ

                        省配線用 コネクタ 【F3W-MA】

                        省配線用 コネクタ 【F3W-MA】

                          小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

                          小型・堅牢 セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] (SF4D)

                            メーカー Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic
                            通常価格 9,122円 2,714円 3,997円 2,000円 2,897円 1,856円 10,343円 21,848円 219円 35,899円 5,022円 5,689円 73,132円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   3日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   1日目~   2日目   4日目~  
                            種類 取付金具 取付金具 取付金具 取付金具 取付金具 周辺部品 - 周辺部品 取付金具 周辺部品 周辺部品 周辺部品 本体

                            セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            プレス機に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/12
                            プレス機に取り付けたセーフティライトカーテンSF4Dの取り付け用に、別売りの光軸調整取付金具(MS-SFD-1-5)を購入しました。光軸の調整ができる点は良いのですが、価格が高い点が気になります。セーフティライトカーテンは、キーエンス製を使うことが多いのですが、今回は、お客様のご指定でパナソニック製品を使いました。どちらも似たり寄ったりといった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました