(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

M3(長さ25mm)座金組込ビス(SPCC)2本付属します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センサ用取付金具 HG-Cシリーズ 外形図1
センサ用取付金具 HG-Cシリーズ 外形図2

装着図

製品仕様

品名型番内容材質
簡易取付金具
(注1)
MS-HG-01縦方向取付金具
M3(長さ25mm)座金組込ビス(SPCC)2本付属
SUS304

(注1):簡易取付金具のため、変位データ取得およびシビアな検出を目的とした用途では、設置条件により検出特性を保持できない場合がありますのでご注意ください。

使用例

取り付け

センサ用取付金具 HG-Cシリーズ 使用例

簡易取付金具を取り付ける場合の締め付けトルクは、0.5N・m以下としてください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-HG-01

10

1個

1,400( 1,540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M3(長さ25mm)座金組込ビス(SPCC)2本付属します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

MS-HG-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ用取付金具 HG-Cシリーズの型番MS-HG-01のページです。
型番MS-HG-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

センサ用取付金具 HG-Cシリーズ

    取付金具 (LA300)

    取付金具 (LA300)

      取付金具 (LA)

      取付金具 (LA)

        取付金具 (HL-T1)

        取付金具 (HL-T1)

          スマートセンサオプション 【ZX-E】

          スマートセンサオプション 【ZX-E】

            接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

            接触式変位 超小型センサ アンプ 【D5SN】

              スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

              スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

                高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

                高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

                  ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                  ファイバ同軸変位センサ センサヘッド ZW-SQ

                    変位センサアンプユニット CDAシリーズ

                    変位センサアンプユニット CDAシリーズ

                      コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

                      コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ

                        CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

                        CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

                          スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

                          スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン Panasonic オムロン オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー Panasonic オムロン
                            通常価格 1,400円 572円 564円 572円 831円 49,988円 13,413円 44,601円 298,713円 52,800円 63,148円 34,408円 5,163円
                            通常出荷日 6日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 取付金具 取付金具 取付金具 取付金具 取付金具 - - - 変位センサ - - 測長センサ -
                            製品種類 簡易取付金具 LA-305用センサヘッド取付金具 センサ取付金具 HL-T1010A(F)用センサヘッド取付金具 - - - - - - - - -

                            センサ用取付金具 HG-Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました