(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
34,408円 ~ 44,862円
税込価格
37,849円 ~ 49,348円

【特長】・優れた段差検出性能・測定値をリアルに伝える・小型・軽量・長距離測定・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

繰り返し精度10μm※で安定検知する CMOSレーザセンサ、誕生。
※HG-C1030(-P)の場合

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細15
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細01
UL/C-UL 、CE 、FDA を取得しています。
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細02
 

0~+5Vのアナログ電圧出力・4~20mAのアナログ電流出力を搭載※2

測距センサで測定値を規定
・ 直線性:±0.1%F.S.※1
・ 温度特性:0.03%F.S./℃
※1 : HG-C1030(-P)/HG-C1050(-P)/HG-C1100(-P)の場合

mm単位での数値表示だけでなく、アナログ出力としても取り出し可能。
PLC + アナログユニットに取り込めば、各種演算や測定値の蓄積(ロギング)も可能です。

 
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細03

※2 : 2016年6月生産分より、アナログ電流出力も選択できるようになりました。

<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ

※2019年7月現在

 
内部にミラーを設置した新しい光学系を設計
一般的に受光部と受光素子(CMOS)との光路長を長くすることで、より高精度で 安定した測定値を取得できますが、その一方でセンサの奥行方向が長くなりボ ディの形状が大きくなってしまいます。HG-Cシリーズでは、内部にミラーを設置した新しい光学系を設計し、奥行方向の短寸化と変位センサ並みの高精度測定を両立させています。
ボディを歪みや温度から守るアルミダイカストケースを採用
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースを採用。コンパクトながら堅 牢なボディにより、ケースの歪みや温度による測定精度の不安定要素を軽減します。
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細04
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細05

<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現※

※HG-C1030(-P)の場合
高精度CMOSイメージセンサ&独自アルゴリズムを搭載

変位センサにも用いられる高精度CMOSイメージセンサと、変位センサで培った当社独自のアルゴリズムにより、従来の距離設定反射型センサにない1/100mmオーダーの高精度測定を実現しました。

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細06

便利な機能を装備

ティーチング&ウィンドウコンパレータモード

検出物体のある状態で“TEACH”キーを押すだけで、簡単にしきい値が設定できます。また、2つのしきい値の範囲内をOK、範囲外をNGとする判定が、1出力でできます。

 
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細07
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細08
検出物体の基準面との距離に対し上限値と下限値を設けて、上下限の範囲内で判別させたいときに使用します。
2点のティーチングを行ない、しきい値範囲を設定する方法です。
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細09
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細10
3点(検出物体A、B、C)のティーチングを行なうと、自動で基準点が小さい値順(基準点1、2、3)に並び換えられ、基準点1と基準点2の中間にしきい値、また基準点2と基準点3の中間にしきい値を設定し、しきい値範囲を設定する方法 です。
ティーチング&ウィンドウコンパレータモードの他に、「立ち上がり微分モード」、「立ち下がり微分モード」および「通常検出モード」を装備しています。通常検出モードでは、基本的なティーチング方法の「2点ティーチング」や、微小物体や背景物体がある場合に便利な「リミットティーチング」が可能です。

タイマ設定機能

「オフディレイタイマ」、「オンディレイタイマ」、「ワンショットタイマ」、「タイマなし」からタイマ動作を設定できます。タイマ時間は、5ms固定です。

 
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細11
・オフディレイタイマ
<機能> 出力信号を5ms延長します。
<用途> 接続機器の応答時間が遅く、検出時間がそれを満足しない場合に最適です。

・オンディレイタイマ
<機能> 検出時から5ms間の出力信号を無効にします。
<用途> 短時間の信号を無効にしたい場合や、時間差での制御が必要なときに便利です。

・ワンショットタイマ
<機能>検出時から5ms間のみ出力信号を出します。
<用途> 接続機器の入力条件により、信号時間が一定でなくてはならない場合に最適です。また、短時間の信号を必要な時間幅に延長したいときにも有効です。

ゼロセット機能

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細12
測定値を強制的に“ゼロ”にする機能です。ゼロ点を任意に決めることができます。検出物体の高さを基準値に、その公差を測定する場合や、段差を測定するときに便利です。
※ゼロセット機能有効時はゼロセット表示灯(黄色)が点灯します。
※ピーク・ボトムホールド機能が有効時にゼロセット機能を実行すると、ホールドされている測定値はリセットします。
※表示設定がオフセットのときは、ゼロセット機能を設定することができません。

外部入力設定機能

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細13
外部入力線に、「ゼロセット機能」、「ティーチング機能」、「投光停止機能」、「トリガ機能」の4つの機能から1つを選んで割り付けることができます。

表示設定機能

検出物体の移動方向に対する表示方法を、「通常」、「反転」、「オフセット」の3種類から選べます。

例:HG-C1050(-P)

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 商品特長詳細14
 

ピークホールド機能/ボトムホールド機能

ピークホールド機能またはボトムホールド機能を装備しています。
ピークホールド機能は、機能有効時に測定値の最大値をホールドし、ホールド値を表示および出力します。
また、ボトムホールド機能は、機能有効時に測定値の最小値をホールドし、ホールド値を表示および出力します。
※ピークホールド機能とボトムホールド機能を同時に設定することはできません。
※ピークホールド機能またはボトムホールド機能を設定しているときにゼロセット機能を実行すると、ホールドされた測定値がリセットします。

 

しきい値微調整機能

測定画面中に、しきい値の微調整ができます。ティーチング後もしきい値の微調整ができます。

 

キーロック機能

設定した条件が誤って変更されないように、キー操作を受け付けなくすることができます。
※その他の機能および各機能の設定手順については、「使用上のご注意 PROモード設定」をご参照ください。

外形図

HG-C1□0/HG-C1□0-P外形寸法図

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 外形寸法図
型番測定中心距離(L)θ
HG-C10303030°
HG-C10505022.5°
HG-C110010012.5°
HG-C1200(-P)2006.3°
HG-C14004003.2°

HG-C1100L3-P外形寸法図

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C) 外形寸法図
型番測定中心距離(L)θ
HG-C1100L3-P10012.5°

製品仕様

項目種類測定中心30mmタイプ測定中心50mmタイプ測定中心100mmタイプ測定中心200mmタイプ測定中心400mmタイプ
型番NPN出力HG-C1030HG-C1050HG-C1100HG-C1200HG-C1400
PNP出力-HG-C1200-P-
適合規制および認証EMC指令、RoHS指令、FDA規則、UL/c-UL認証
測定中心距離30mm50mm100mm200mm400mm
測定範囲±5mm±15mm±35mm±80mm±200mm
繰り返し精度10μm30μm70μm200μm300μm(測定距離200~400mm)
800μm(測定距離400~600mm)
直線性±0.1%F.S.±0.2%F.S.-
温度特性0.03%F.S./℃
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS / IEC / GB / FDA(注2)] 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
ビーム径(注3)約φ50μm約φ70μm約φ120μm約φ300μm約φ500μm
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%
消費電流40mA以下(電源電圧24V DC時)、65mA以下(電源電圧12V DC時)
制御出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(制御出力-0V間)
・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)
・漏れ電流:0.1mA以下

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)
・漏れ電流:0.1mA以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
短絡保護装備(自動復帰型)
アナログ出力アナログ電圧出力
・出力範囲:0~+5V(アラーム時:+5.2V)
・出力インピーダンス:100Ω

アナログ電流出力
・出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)
・負荷インピーダンス:300Ω以下
応答時間1.5ms/5ms/10ms切り換え可能
外部入力〈NPN出力タイプ〉
NPN無接点入力
・入力条件
無効:+8V~+V DCまたは開放
有効:0~+1.2V DC
・入力インピーダンス:約10kΩ

〈PNP出力タイプ〉
PNP無接点入力
・入力条件
無効:0~+0.6V DCまたは開放
有効:+4V~+V DC
・入力インピーダンス:約10kΩ
汚損度2
使用標高2,000m以下



保護構造IP67(IEC)
使用周囲温度-10~+45℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
ケーブル0.2mm2 5芯複合ケーブル2m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量本体質量:約35g(ケーブル含まず)、約85g(ケーブル含む)

(注1):指定なき測定条件は、電源電圧:24V DC、周囲温度:+20℃、応答時間:10ms、測定中心距離のアナログ出力値とします。対象物体は、白セラミックとします。
(注2):FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注3):測定中心距離における大きさです。中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。
          定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。

IO-Link対応・ハイレベル自己診断タイプ HG-C1000Lシリーズ

項目種類測定中心100mmタイプ
型番バラ線HG-C1100L3-P
適合規制および認証EMC指令、RoHS指令、FDA規則、UL/c-UL認証
測定中心距離100mm
測定範囲±35mm
繰り返し精度70μm
直線性±0.1%F.S.
温度特性0.03%F.S./℃
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA(注2)] 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
ビーム径(注3)約φ120μm
電源電圧24V DC±10% リップルP-P10%
消費電流40mA以下(電源電圧24V DC時)
通信出力
(C/Q)
(注4)
I O - L i n k 通 信IO-Link Specification V1.1
伝送速度COM3(230.4kbps)
プロセスデータ4byte
最小サイクル時間1.0ms
制御出力
(DO)
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)
・残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)
・漏れ電流:0.1mA以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
短絡保護装備(自動復帰型)
応答時間1.5ms/5ms/10ms切り換え可能
汚損度2
使用標高2,000m以下



保護構造IP67(IEC)
使用周囲温度-10~+45℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60℃
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2 4芯PVCケーブル2m付、
M12コネクタタイプ:0.2mm2 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量バラ線タイプ:約30g(ケーブル含まず)、約80g(ケーブル含む)、
M12コネクタタイプ:約30g(ケーブル含まず)、約50g(ケーブル含む)

(注1):指定なき測定条件は、電源電圧:24V DC、周囲温度:+20℃、応答時間:10ms、測定中心距離のアナログ出力値とします。対象物体は、白セラミックとします。
(注2):FDA規則のLaser Notice No.50(2007.6.24)の規定に従い、FDA規則(21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。
(注3):測定中心距離における大きさです。中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。
          定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。
(注4):一般のセンサとして使用する場合、通信出力(C/Q)は制御出力(DO)と同じ出力動作になります。

型番リスト

型番
検出距離(mm)
出力
ビーム径(μm)
繰り返し精度(μm)
仕様
接続方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30±5
NPN出力
約φ50
10
標準
-
10

1個

35,899( 39,489円 )

5日目

30±5
PNP出力
約φ50
10
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
バラ線
-

1個

40,687( 44,756円 )

4日目

30±5
PNP出力
約φ50
10
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
M12コネクタ
-

1個

41,899( 46,089円 )

4日目

50±15
NPN出力
約φ70
30
標準
-
10

1個

35,899( 39,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50±15
PNP出力
約φ70
30
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
バラ線
-

1個

40,687( 44,756円 )

4日目

50±15
PNP出力
約φ70
30
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
M12コネクタ
-

1個

41,899( 46,089円 )

4日目

100±35
NPN出力
約φ120
70
標準
-
10

1個

35,899( 39,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100±35
PNP出力
約φ120
70
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
M12コネクタ
-

1個

41,899( 46,089円 )

4日目

200±80
NPN出力
約φ300
200
標準
-
10

1個

35,899( 39,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200±80
PNP出力
約φ300
200
標準
-
10

1個

34,408( 37,849円 )

6日目

200±80
PNP出力
約φ300
200
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
バラ線
-

1個

40,687( 44,756円 )

6日目

200±80
PNP出力
約φ300
200
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
M12コネクタ
-

1個

41,899( 46,089円 )

4日目

400±200
NPN出力
約φ500
300(測定距離200~400mm) / 800(測定距離400~600mm)
標準
-
10

1個

40,155( 44,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400±200
PNP出力
約φ500
300(測定距離200~400mm) / 800(測定距離400~600mm)
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
バラ線
-

1個

43,650( 48,015円 )

4日目

400±200
PNP出力
約φ500
300(測定距離200~400mm) / 800(測定距離400~600mm)
IO-Link対応・セルフモニタリングセンサ
M12コネクタ
-

1個

44,862( 49,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた段差検出性能
・測定値をリアルに伝える
・小型・軽量
・長距離測定
・便利な機能を装備

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)

    スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

    スマートセンサ インターフェースユニット 【ZX】

      スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

      スマートセンサ レーザタイプ ZX-L

        高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

        高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ (GP-X)

          LED式ラインセンサ LA-300

          LED式ラインセンサ LA-300

            スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

            スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1

              スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

              スマートセンサ レーザタイプ ZX-LD40L 2M

                ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                ファイバ同軸変位センサ ZW-8000/7000/5000 ケーブル

                  スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

                  スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

                    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2

                      スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

                      スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)【ZX-G】

                        ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                        ファイバ同軸変位センサ【ZW-8000/7000/5000】

                          スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

                          スマートセンサオプション 【ZX-L/ZX-L-N】

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン Panasonic Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 34,408円 51,834円 75,917円 44,601円 38,207円 25,002円 94,006円 981円 2,475円 7,019円 33,056円 525,962円 13,413円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 71日目   3日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 測長センサ アクセサリ - - 測長センサ - 変位センサ - - - - - -
                            検出方式 レーザ式 - - - - - レーザ式 - - - - - -

                            CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            高速の部品検出として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/18
                            HG-Cタイプは反応速度が1msecから選択でき今回の目的にマッチしました。
                            検出体はベルト上を 1m/s 程度の速さで通過していきますが、製品の高さで識別しています。

                            HG-C センサーで特定高さにフォーカスさせて、そこを通過した検出につかいました。

                            今回はリピートでの購入です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            当社で顧客より設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。検出距離優先でこのパナソニック製を選定しました。納期優先で、ミスミのネットから購入しました。組立時も使用してからも特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました