(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリット (EX-10)

スリット (EX-10)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
341円
税込価格
375円

・薄さ3.5mm、取り付け自在、狭光芒タイプがラインアップ!・光の拡がりが標準...

詳細情報を確認する

  • 適用センサ:
    EX-11□/EX-11E□/EX-13□/EX-13E□/EX-14□/EX-15/EX-15E/EX-17/EX-17E/EX-19□/EX-19E□
  • スリット:
    丸型

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

品名型番内容
スリット
(スリットサイズφ1.2mm)
OS-EX10-12片側装着時検出距離:
600mm[EX-19□]
250mm[EX-13□、EX-17□]
最小検出物体:φ2mm
両側装着時検出距離:
400mm[EX-19□]
200mm[EX-13□、EX-17□]
最小検出物体:φ1.2mm
スリット
(スリットサイズφ1.5mm)
OS-EX10-15片側装着時検出距離:
800mm[EX-19□]
350mm[EX-13□]
最小検出物体:φ2mm
両側装着時検出距離:
500mm[EX-19□]
300mm[EX-13□]
最小検出物体:φ1.5mm
スリット
(スリットサイズφ1.2mm)
OS-EX10E-12片側装着時検出距離:
400mm[EX-19E□](注1)
250mm[EX-13E□、EX-17E□]
最小検出物体:φ2mm
両側装着時検出距離:
200mm[EX-13E□、EX-17E□]
最小検出物体:φ1.2mm

(注1):EX-19E□は、投光器にφ1mmのスリットが内蔵されているため、必ず受光器へ装着してください。

使用例

取り付け例

スリット (EX-10) 使用例

OS-EX10E-12/センサ取付金具と共締め

型番リスト

型番
スリットサイズ(mm)
検出距離(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
800
10

1個

341( 375円 )

6日目

1.2
400
10

1個

341( 375円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・薄さ3.5mm、取り付け自在、狭光芒タイプがラインアップ!
・光の拡がりが標準タイプの約1/2。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリット (EX-10)

スリット (EX-10)

    スリット (NA1-PK5/NA1-5)

    スリット (NA1-PK5/NA1-5)

      スリット(EX-20)

      スリット(EX-20)

        センサオプション スリット

        センサオプション スリット

          小型ビームセンサ CX-400用スリット

          小型ビームセンサ CX-400用スリット

            スリット (NX5)

            スリット (NX5)

              光電センサ・ファイバーセンサ用スリット

              光電センサ・ファイバーセンサ用スリット

                スリット (EX-30)

                スリット (EX-30)

                  光電センサE3ZR-C透過形用スリット

                  光電センサE3ZR-C透過形用スリット

                    スリット (NA2-N)

                    スリット (NA2-N)

                      小型セーフティビームセンサ丸型スリット [Type4] (ST4)

                      小型セーフティビームセンサ丸型スリット [Type4] (ST4)

                        光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】

                        光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic オムロン ミスミ
                            通常価格 341円 2,267円 423円 704円 341円 329円 473円 681円 1,783円 2,429円 1,007円 1,058円 11円
                            通常出荷日 6日目   3日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   3日目~   3日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用センサ EX-11□/EX-11E□/EX-13□/EX-13E□/EX-14□/EX-15/EX-15E/EX-17/EX-17E/EX-19□/EX-19E□ NA1/SL-N15 - - CX-41□ NX5-M10R□/NX5-M30□ - EX-31□/EX-33 - - ST4-A□ - -
                            スリット 丸型 角型 - - - 角型 - 丸型 - 角型 丸型 - -

                            スリット (EX-10)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            センサー部付帯部品として
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/16
                            生産設備付帯の光電センサーに対し光の拡散防止(精度向上)のために使用しました。想定通りの使い勝手が実現できていますが、専用開発された部品として当然の帰結であり、他にこれといって特質した点は無いため、可も無く不可も無くといった感想です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサ用スリットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました