(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,126円
税込単価
1,239円

DP-100, DPH-100, DPC-100, DP-Mシリーズ対応オプシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 流れ方向:
    左→右方向
  • 内容:
    床面または天井面方向にコントローラを取り付け可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100) 外形寸法図

M3(長さ6mm)座金組込ビス2本付属

装着図

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100) 装着図

製品仕様

材質 : SPCC(三価ユニクロメッキ)

品名型番内 容
コントローラ
取付金具
MS-DP1-6床面または天井面方向にコントローラを取り付け可能。複数台の密着取り付けも可能。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-DP1-6

10

1個

1,126( 1,239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DP-100, DPH-100, DPC-100, DP-Mシリーズ対応オプション

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

MS-DP1-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)の型番MS-DP1-6のページです。
型番MS-DP1-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)

コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)

    圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

    圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

      小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

      小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

        微差圧センサ PSE550シリーズ

        微差圧センサ PSE550シリーズ

          小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ

          小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ

            3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ

            3色表示 デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□Hシリーズ

              デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

              デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                  パレクトプレッシャスイッチ・センサ 電子式小形圧力スイッチ・圧力センサ PPE(-A)シリーズ

                  パレクトプレッシャスイッチ・センサ 電子式小形圧力スイッチ・圧力センサ PPE(-A)シリーズ

                    センサ分離型圧力表示器

                    センサ分離型圧力表示器

                      2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                      2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                        IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】

                        IoT液体流量センサ Oリング(交換用)【E8PC】

                          小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                          小形流量センサ ラピフロー FSM3シリーズ(樹脂ボディタイプ)

                            メーカー Panasonic Panasonic 日本ピスコ SMC CKD SMC SMC SMC CKD ニデックコンポーネンツ SMC オムロン CKD
                            通常価格 1,126円 356円 6,478円 368円 10,203円 55,386円 8,889円 10,411円 - 9,999円 368円 2,400円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 89日目   5日目~  
                            種類 金具 金具 圧力センサヘッド - - フロースイッチ 圧力スイッチ フロースイッチ - - - - 流量センサ
                            流れ方向 左→右方向 - - - - - - - - - - - -
                            内容 床面または天井面方向にコントローラを取り付け可能。 - - - - - - - - - - - -

                            コントローラ取付金具 (DPH-100/DPC-100)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました