【特長】・2画面3色表示で操作が簡単!・操作性はそのままに、4つのバージョンア...
2画面3色表示で操作が簡単!
操作性はそのままに、4つのバージョンアップでより使いやすく
アナログ出力を電圧出力のみでなく、電流出力も装備して用途に応じて選択できるようになりました。
低消費電力のDP-100シリーズが、回路の見直しにより通常時の消費電力をさらに14%削減しました。ECO・FULL時は表示部を消灯し、通常時比で最大50%削減、ECO・STD 時は表示部の輝度を抑え、通常時比で最大30%削減しました。
配線間違いによる故障を防止します。
□30mmのコンパクトサイズに2画面を搭載。現在値としきい値を同時に確認できますから、画面のモードを切り換えることなく、スムーズにしきい値の確認・設定が可能です。しきい値の設定中もON/OFF動作しますので、ボリウム式センサと同じ感覚で設定が可能です。もちろん、キーロック機能も装備。
マスタとなるセンサに1台ずつセンサを接続することにより、マスタセンサの設定内容をデータ通信にてコピーできます。複数個を同一設定にする場合の設定ミスによるトラブルを未然に防止し、また装置の設計変更時も作業指示書の変更が少なくて済みます。
※新バージョン(Ver.2)から旧バージョンへコピーすることはできません。
旧バージョンから新バージョン(Ver.2)へのコピーは可能です。
メリット1:生産リードタイム削減。 センサの設定時間を大幅短縮。
メリット2:作業ミスや作業ロスを撲滅。
・自動コピーのため、設定ミスや設定忘れによるトラブルを防止。
・装置の設計変更時も、作業指示書の改訂が簡単。
日常行なう操作設定は"RUNモード"、基本設定は"メニュー設定モード"、ハイレベルな機能は"PROモード"と、設定内容のレベルで明確に区別しました。設定操作が分かりやすく、簡単です。
RUN状態では表示部が緑色/赤色で表示されますが、設定中は常に橙色で表示され、センサの状態がひと目でわかります。
圧力センサの使用頻度が多い用途で使いやすい初期設定にしています。低圧タイプは吸着確認用途に、高圧タイプは元圧確認用途に最適な状態で初期設定しています。センサの設定作業を軽減します。
2つの独立した比較出力を装備し、それぞれ別のセンシングモードが選べます。比較出力が2つありますので、1つを警報出力として使用することもできます。
また、使用しない出力を無効化することが可能です。
アナログ出力(電圧/電流)または外部入力(オートリファレンス/リモートゼロアジャスト)を選択できる高機能タイプを用意。多様化するアプリケーションに対応します。
装置の元圧が変動した場合、外部入力によって比較出力の判定レベルを元圧が変動した分シフトして補正するオートリファレンス機能と、表示値をゼロに補正できるリモートゼロアジャスト機能を使い分けることが可能。
元圧変動の激しい箇所、微妙な設定を求められる箇所での使用に大きく貢献します。
フラットアタッチメントをDP-10□-M(-P)に取り付け、圧力ポートとケーブルを下方向および左右方向に引き出せますので、壁面などへのフラットな設置が可能です。
圧力ポートなどの接ガス部の部品を洗浄し、オイルフリーラインにて製品を組み立てていますので、圧力センサからエア配管へ油脂が混入しません。
型番 |
出力方式 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
配管ねじの種類 |
出力点数 |
入力点数 |
耐圧力(MPa) |
定格圧力範囲 |
単位 |
外部入力 |
比較出力 |
種類 |
ケーブル |
圧力ポート |
入・出力機能 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
DP-101 |
NPNオープンコレクタ
|
おねじ・めねじ
|
-
|
-
|
1
|
-
|
0.5
|
-100.0~+100.0kPa
|
日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg)
|
比較出力
|
NPN出力
|
標準ポートタイプ
|
コネクタ付ケーブル2m付属
|
M5めねじ+R1/8おねじ
|
-
| 10 | 1個 | 9,597円(
10,557円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・2画面3色表示で操作が簡単!
・操作性はそのままに、4つのバージョンアップでより使いやすく
この商品に近い類似品がありませんでした。
DP-101で型番確定
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)の型番DP-101のページです。
型番DP-101に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DP-101-E-P |
DP-101-J |
DP-101-N |
DP-101-N-P |
DP-101A |
DP-101A-E-P |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 出力方式 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 配管ねじの種類 | 出力点数 | 入力点数 | 耐圧力 (MPa) | 定格圧力範囲 | 単位 | 外部入力 | 比較出力 | 種類 | ケーブル | 圧力ポート | 入・出力機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,597円 ( 9,457円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | PNPオープンコレクタ | おねじ・めねじ | - | - | 1 | - | 0.5 | -100.0~+100.0kPa | 日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg) | 比較出力 | PNP出力 | 標準ポートタイプ | コネクタ付ケーブル2m付属 | M5めねじ+G1/8おねじ | - | |
9,997円 ( 10,997円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | NPNオープンコレクタ | おねじ・めねじ | - | - | 1 | - | 0.5 | -100.0~+100.0kPa | 日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg) | 比較出力 | NPN出力 | 標準ポートタイプ | コネクタ付ケーブルを付属しない | M5めねじ+R1/8おねじ | - | |
8,597円 ( 9,457円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | NPNオープンコレクタ | おねじ・めねじ | - | - | 1 | - | 0.5 | -100.0~+100.0kPa | 日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg) | 比較出力 | NPN出力 | 標準ポートタイプ | コネクタ付ケーブル2m付属 | M5めねじ+NPT1/8おねじ | - | |
8,597円 ( 9,457円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | PNPオープンコレクタ | おねじ・めねじ | - | - | 1 | - | 0.5 | -100.0~+100.0kPa | 日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg) | 比較出力 | PNP出力 | 標準ポートタイプ | コネクタ付ケーブル2m付属 | M5めねじ+NPT1/8おねじ | - | |
9,144円 ( 10,058円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | NPNオープンコレクタ / アナログ | おねじ・めねじ | - | - | 2 | - | 0.5 | -100.0~+100.0kPa | 日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg) | 外部入力・アナログ出力装備 | NPN出力 | 標準ポートタイプ | コネクタ付ケーブル2m付属 | M5めねじ+R1/8おねじ | - | |
9,526円 ( 10,479円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | PNPオープンコレクタ / アナログ | おねじ・めねじ | - | - | 2 | - | 0.5 | -100.0~+100.0kPa | 日本国外用(Pa、kgf/cm2、bar、psi、mmHg、inchHg) | 外部入力・アナログ出力装備 | PNP出力 | 標準ポートタイプ | コネクタ付ケーブル2m付属 | M5めねじ+G1/8おねじ | - |