(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止め付アジャスタ M8

滑り止め付アジャスタ M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
436円
税込単価
480円

【特長】・滑り止めシートが付いたアジャスタです。・設置部とノブが別々に回転でき...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M)(mm):
    8
  • 底面材質:
    樹脂
  • 底面材質:
    POM

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFN-009

1個

436( 480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止めシートが付いたアジャスタです。
・設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
・滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。

GFN-009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止め付アジャスタ M8の型番GFN-009のページです。
型番GFN-009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止め付アジャスタ M8

滑り止め付アジャスタ M8

    滑り止め付アジャスタ M6

    滑り止め付アジャスタ M6

      アジャスタボルトセット

      アジャスタボルトセット

        アジャスターロック用1/2インチナット

        アジャスターロック用1/2インチナット

          薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)

          薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)

            パイプフレーム用キャスターベースロック

            パイプフレーム用キャスターベースロック

              アジャスタボルト

              アジャスタボルト

                アジャスター AD40

                アジャスター AD40

                  パイプフレーム用パイプ端部取付用部品

                  パイプフレーム用パイプ端部取付用部品

                    アジャスター AD50・AD32

                    アジャスター AD50・AD32

                      ステンレスイレクター部品 27 ニッケルインサートナット EF-2260

                      ステンレスイレクター部品 27 ニッケルインサートナット EF-2260

                        GF-N 28mmタイプ アジャスタA

                        GF-N 28mmタイプ アジャスタA

                          GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12

                          GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12

                            メーカー SUS SUS ミスミ TMEHジャパン SUS スペーシア ミスミ TMEHジャパン スペーシア TMEHジャパン 矢崎化工 SUS SUS
                            通常価格 436円 389円 633円 72円 140円 7,328円 152円 1,219円 146円 444円 987円 959円 469円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M)(mm) 8 6 12 - 8 - - - - - - - -
                            底面材質 樹脂 樹脂 金属 - 樹脂 - - - - - 金属 樹脂 -
                            底面材質 POM POM - - PA - - - - - - シリコン -

                            滑り止め付アジャスタ M8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました