(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCAC90MJ-ST-N
ムービングセルフカットジョー(スチール製) ムービングセルフカットジョー

ムービングセルフカットジョー(スチール製) MCAC90MJ-ST-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
90,103円
税込単価
99,113円

クランピングベースと合わせてご使用ください。ジョーを任意の形状にカットしてご使...

詳細情報を確認する

MCAC90MJ-ST-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ムービングセルフカットジョー(スチール製) 外形図1

製品仕様

  • 本体:SNCM420、表面硬化、研磨仕上、四三酸化鉄皮膜、HRC50~60
  • ジョー:スチール
  • 付属品:ストッパー・・・1個、ボルト&Tナット(取付け用)・・・1セット

規格表

型番WLHL1H1Sクランプ力
(kN)
締付トルク
(N・m)
質量
(kg)
適用グランピングベース
MCAC60MJ-ST-N6069.5401523419201.4MCCB60
MCAC90MJ-ST-N9080452025525303MCCB90

使用例

ムービングセルフカットジョー(スチール製) 使用例

注意・禁止事項

  • ジョーの上側付近のみでクランプする使用方法は、ワークの浮き上がりが発生しやすくなりますのでご注意ください。

型番リスト

型番
サイズW(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCAC90MJ-ST-N

90
10

1個

90,103( 99,113円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランピングベースと合わせてご使用ください。ジョーを任意の形状にカットしてご使用ください。異形状ワークのクランプにご使用出来ます。

カタログ

 

MCAC90MJ-ST-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムービングセルフカットジョー(スチール製)の型番MCAC90MJ-ST-Nのページです。
型番MCAC90MJ-ST-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムービングセルフカットジョー(スチール製)

ムービングセルフカットジョー(スチール製)

    フィックスドジョー

    フィックスドジョー

      ムービングジョー

      ムービングジョー

        グルーブジョー

        グルーブジョー

          セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

          セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

            組合せクランプ・ベース

            組合せクランプ・ベース

              コンボレール

              コンボレール

                スペーサージョー

                スペーサージョー

                  パラレル(MCCL-P)

                  パラレル(MCCL-P)

                    セルフカットジョー(スチール製)(MVCL150J-ST)

                    セルフカットジョー(スチール製)(MVCL150J-ST)

                      エクステンションベース

                      エクステンションベース

                        マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

                        マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

                          パラレル(MVCL150P)

                          パラレル(MVCL150P)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 72,250円 39,110円 77,308円 72,250円 14,790円 478,789円 216,760円 42,230円 18,795円 37,290円 120,254円 7,856円 28,049円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            種類 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 本体 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品

                            ムービングセルフカットジョー(スチール製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCAC60MJ-ST-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズW
                            (mm)

                            72,250円

                            ( 79,475円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1060

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました