(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップキー(MCAC12SK)

ステップキー(MCAC12SK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,585円
税込価格
9,444円

【特長】MCCB クランピングベースの位置決めキーです。【製品仕様】スチール、...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステップキー(MCAC12SK) 外形図

製品仕様

  • 本体:スチール、焼入焼戻、研磨仕上

規格表

型番T溝W
(h6)
質量
(g)
MCAC12SK1414用1435
MCAC12SK1616用1640
MCAC12SK1818用1840

型番リスト

型番
サイズW(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
10

1個

8,585( 9,444円 )

4日目

16
10

1個

8,585( 9,444円 )

4日目

18
10

1個

8,585( 9,444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】MCCB クランピングベースの位置決めキーです。【製品仕様】スチール、焼入焼戻、研磨仕上。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップキー(MCAC12SK)

ステップキー(MCAC12SK)

    ステップキー(MVAC-SK)

    ステップキー(MVAC-SK)

      OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

      OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

        OKバイス(エコノミータイプ)(AK2,BK2)

        OKバイス(エコノミータイプ)(AK2,BK2)

          OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

          OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

            OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

            OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

              クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ)(BK2,DK2,FK2)

              クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ)(BK2,DK2,FK2)

                OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)

                OKバイス(プルダウン用プレート)(BK2,DK2,FK2)

                  セルフカットジョー

                  セルフカットジョー

                    ポジショニングプレート

                    ポジショニングプレート

                      セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

                      セルフカットジョー(スチール製)(MCCL-J-ST-N)

                        マルチレール ストッパー(水平V溝)

                        マルチレール ストッパー(水平V溝)

                          クランプセット(MVAC-CS)

                          クランプセット(MVAC-CS)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 8,585円 8,245円 16,472円 6,497円 21,496円 18,316円 25,313円 4,730円 26,391円 3,740円 14,790円 31,449円 12,580円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            種類 付属品 付属品 本体 本体 本体 本体 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品

                            ステップキー(MCAC12SK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました