(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCS-BP190
固定ベース コテイベース

固定ベース SCS-BP190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,105円
税込単価
105,716円

【特長】クランピングユニット SCS5AX、SCS3AX用。

詳細情報を確認する

SCS-BP190 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

固定ベース 外形図01

製品仕様

  • 本体:S55C、四三酸化鉄皮膜
  • 質量
    SCS-BP125:5.9kg
    SCS-BP190:9.3kg

使用例

固定ベース 使用例01

商品特長詳細

  • ボルトセットと合わせてご使用ください。

型番リスト

型番
サイズW(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCS-BP190

190
10

1個

96,105( 105,716円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】クランピングユニット SCS5AX、SCS3AX用。

カタログ

 

SCS-BP190で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ベースの型番SCS-BP190のページです。
型番SCS-BP190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定ベース

固定ベース

    フィックスドベース

    フィックスドベース

      マルチレール ストッパー(垂直V溝)

      マルチレール ストッパー(垂直V溝)

        マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー

        マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー

          クランピングベース(MVCM150CB)

          クランピングベース(MVCM150CB)

            マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

            マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

              マルチレール ストッパー(セルフカット)

              マルチレール ストッパー(セルフカット)

                マルチレール ストッパー(タップ穴)

                マルチレール ストッパー(タップ穴)

                  マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

                  マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

                    ステップキー(MVAC-SK)

                    ステップキー(MVAC-SK)

                      ダブルフィックスドベース

                      ダブルフィックスドベース

                        OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                        OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                          マルチレール ストッパー(フラット)

                          マルチレール ストッパー(フラット)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 96,105円 207,574円 31,449円 11,512円 264,613円 40,800円 23,121円 24,056円 41,650円 8,245円 387,103円 16,472円 20,061円
                            通常出荷日 4日目   80日目   3日目   9日目   80日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   80日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 付属品 付属品 付属品 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 本体 付属品

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCS-BP125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズW
                            (mm)

                            96,105円

                            ( 105,716円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10125

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました