(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドグリッパー

ラウンドグリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,608円
税込単価
35,869円

クランピングユニット SCS5AX、SCS3AX用。丸物ワークに。・ワーク径に...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ラウンドグリッパー 外形図01

製品仕様

  • 本体:SCM435、焼入焼戻、HRC36~45、四三酸化鉄皮膜
  • 質量:270g

使用例

ラウンドグリッパー 使用例01

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCS-RG002

10

1個

32,608( 35,869円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランピングユニット SCS5AX、SCS3AX用。丸物ワークに。
・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。
・φ30~φ200のワークに対応。

カタログ

 

SCS-RG002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドグリッパーの型番SCS-RG002のページです。
型番SCS-RG002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドグリッパー

ラウンドグリッパー

    ステップキー(MCAC12SK)

    ステップキー(MCAC12SK)

      ボルトセット

      ボルトセット

        OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)(BK2,DK2,FK2)

        OKバイス(スタッドボルト用ブッシュ)(BK2,DK2,FK2)

          OKバイス(プルダウン用ブッシュ)(BK2,DK2,FK2)

          OKバイス(プルダウン用ブッシュ)(BK2,DK2,FK2)

            ステップキー(MVAC-SK)

            ステップキー(MVAC-SK)

              OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

              OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

                OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                OKバイス(シングルタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                  OKバイス(エコノミータイプ)(AK2,BK2)

                  OKバイス(エコノミータイプ)(AK2,BK2)

                    ムービングセルフカットジョー(スチール製)

                    ムービングセルフカットジョー(スチール製)

                      グルーブジョー

                      グルーブジョー

                        ポジショニングプレート

                        ポジショニングプレート

                          マルチレール サイドガイド

                          マルチレール サイドガイド

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 32,608円 8,585円 33,546円 3,297円 2,597円 8,245円 18,316円 16,472円 6,497円 72,250円 72,250円 3,740円 7,565円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目  
                            種類 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 本体 本体 本体 付属品 付属品 付属品 付属品
                            サイズM M8×1.25 - - - - - - - - - - - -

                            ラウンドグリッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました