(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRIG-MVAC-150
TRIG用ジョー(MVMF150用キット) TRIG ジョー

TRIG用ジョー(MVMF150用キット) TRIG-MVAC-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
89,756円
税込単価
98,732円

・トライアングルグリップを取付けるための口金です。・わずかなつかみ代でワークを...

詳細情報を確認する

TRIG-MVAC-150 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TRIG用ジョー(MVMF150用キット) 外形図01

製品仕様

型番本体クランプ面
TRIG-MVAC-150抗張力スチール
窒化処理
650~700HV
-
TRIG-MVAC-150TCタングステン カーバイド
型番パラレル(付属品)質量
(kg)
適用マルチファンクションバイス適用トライアングルグリップ適用TRIG用プロテクションカバー
高さ厚さ
TRIG-MVAC-15047
(-0.015~0)
32MVMF150TRIG-STD
TRIG-HRC
TRIG-ALU
TRIG-PCA
TRIG-MVAC-150TC

【付属品】

  • パラレル(MVCL150P47):2個
  • TRIG用スクリュー(TRIG-INS-M3):10本
  • TRIG用レンチ(TRIG-WRE-T9):1本
  • 六角穴付きボルトM8×1.25-16L:4本

取付寸法

TRIG用ジョー(MVMF150用キット) 取付寸法01

使用例

TRIG用ジョー(MVMF150用キット) 使用例01
  • 付属のパラレルを外し、別工程のバイスとしてご使用可能です。この時、TRIG-MVAC-150TCのクランプ面は、タングステンカーバイドのため、TRIG-MVAC-150に比べて、より確実にグリップします。

注意・禁止事項

マルチファンクションバイス自体の浮き上がり防止は、本製品と併用することにより効果を失います。

型番リスト

型番
クランプ仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRIG-MVAC-150

なし
10

1個

89,756( 98,732円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・トライアングルグリップを取付けるための口金です。
・わずかなつかみ代でワークをグリップできます。
・未使用のV字ポケットには、TRIG用プロテクションカバーが取付け可能です。

カタログ

 

TRIG-MVAC-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRIG用ジョー(MVMF150用キット)の型番TRIG-MVAC-150のページです。
型番TRIG-MVAC-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRIG用ジョー(MVMF150用キット)

TRIG用ジョー(MVMF150用キット)

    TRIG用ジョー(スターターキット)

    TRIG用ジョー(スターターキット)

      マルチレール ストッパー(垂直V溝)

      マルチレール ストッパー(垂直V溝)

        マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

        マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

          セルフカットジョー(スチール製)(MVCL150J-ST)

          セルフカットジョー(スチール製)(MVCL150J-ST)

            スペーサージョー

            スペーサージョー

              マルチレール ライザーブロック

              マルチレール ライザーブロック

                マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

                マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

                  マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ

                  マルチ・クランプ・システム クランプ・ベース/固定ねじ

                    ムービングジョー

                    ムービングジョー

                      マルチレール ストッパー(フラット)

                      マルチレール ストッパー(フラット)

                        マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

                        マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

                          マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

                          マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 89,756円 45,545円 31,449円 7,856円 37,290円 42,230円 7,589円 40,800円 6,372円 77,308円 20,061円 41,650円 39,099円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 - 付属品 付属品 付属品 付属品

                            TRIG用ジョー(MVMF150用キット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRIG-MVAC-150TC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?クランプ仕様

                            104,425円

                            ( 114,868円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10タングステンカーバイド

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました