(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,099円
税込単価
43,009円

【特長】マルチレール用のストッパー(セレーションチップ)です。【サイズW】44...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチレール ストッパー(セレーションチップ) 外形図01

製品仕様

  • 本体:工具鋼、窒化処理、研磨仕上
  • チップ:工具鋼、焼入焼戻、HRC60
  • Tナット、ボルト:スチール、四三酸化鉄皮膜
  • 許容締付トルク:50~100N・m
  • 質量:390g

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-S-S

10

1個

39,099( 43,009円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】マルチレール用のストッパー(セレーションチップ)です。【サイズW】44mm。

カタログ

 

MR-S-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレール ストッパー(セレーションチップ)の型番MR-S-Sのページです。
型番MR-S-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

    マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

    マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

      マルチレール ストッパー(タップ穴)

      マルチレール ストッパー(タップ穴)

        マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

        マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

          マルチレール ストッパー(フラット)

          マルチレール ストッパー(フラット)

            マルチレール ストッパー(セルフカット)

            マルチレール ストッパー(セルフカット)

              マルチレール ストッパー(垂直V溝)

              マルチレール ストッパー(垂直V溝)

                マルチレール クランプ

                マルチレール クランプ

                  マルチレール ライザーブロック

                  マルチレール ライザーブロック

                    マルチレール ストッパー(水平V溝)

                    マルチレール ストッパー(水平V溝)

                      OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

                      OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

                        マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

                        マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

                          OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                          OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 39,099円 41,650円 24,056円 40,800円 20,061円 23,121円 31,449円 30,600円 7,589円 31,449円 34,800円 7,856円 21,496円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 本体 付属品 付属品 本体 付属品 本体
                            サイズW(mm) 44 44 44 44 44 44 44 - 44 44 - 44 -

                            マルチレール ストッパー(セレーションチップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました