(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチレール ストッパー(フラット)

マルチレール ストッパー(フラット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,061円
税込単価
22,067円

【特長】マルチレール用のストッパー(フラット)です。【サイズW】44mm。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチレール ストッパー(フラット) 外形図01

製品仕様

仕様

本体Tナット、ボルト許容締付トルク(N・m)質量(g)
工具鋼、窒化処理、研磨仕上スチール、四三酸化鉄皮膜50~100400

使用例

構築例

マルチレール ストッパー(フラット) 使用例01

コンボレール+マルチレール

 
マルチレール ストッパー(フラット) 使用例02

マルチレール

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-S-F

10

1個

20,061( 22,067円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】マルチレール用のストッパー(フラット)です。【サイズW】44mm。

カタログ

 

MR-S-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチレール ストッパー(フラット)の型番MR-S-Fのページです。
型番MR-S-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチレール ストッパー(フラット)

マルチレール ストッパー(フラット)

    マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

    マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

      マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

      マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

        マルチレール ストッパー(タップ穴)

        マルチレール ストッパー(タップ穴)

          マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

          マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

            マルチレール ストッパー(セルフカット)

            マルチレール ストッパー(セルフカット)

              マルチレール ストッパー(垂直V溝)

              マルチレール ストッパー(垂直V溝)

                マルチレール クランプ

                マルチレール クランプ

                  マルチレール ライザーブロック

                  マルチレール ライザーブロック

                    マルチレール ストッパー(水平V溝)

                    マルチレール ストッパー(水平V溝)

                      マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

                      マルチレール ライザーブロック(スナップタイプ)

                        TRIG用ジョー(スターターキット)

                        TRIG用ジョー(スターターキット)

                          OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

                          OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 20,061円 40,800円 39,099円 24,056円 41,650円 23,121円 31,449円 30,600円 7,589円 31,449円 7,856円 45,545円 34,800円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            種類 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 付属品 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 本体
                            サイズW(mm) 44 44 44 44 44 44 44 - 44 44 44 - -

                            マルチレール ストッパー(フラット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました