(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-C-DS
マルチレール クランプ マルチレール クランプ

マルチレール クランプ MR-C-DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,600円
税込単価
33,660円

・マルチレール用のクランプモジュールです。・V型クサビは、クサビの倍力作用によ...

詳細情報を確認する

MR-C-DS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチレール クランプ 外形図01

製品仕様

仕様

本体口金スプリングサイドプレートTナット、ボルト
SKD61、焼入焼戻、HRC48~52SKD61、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC48~52
(タップ穴仕様はHRC30~34)
SUS302SUS301スチール、四三酸化鉄皮膜
型番口金の仕様Lクランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
OKバイス質量
(g)
min.max.
MR-C-DFフラット42493090DK2-VT-F280
MR-C-DSセレーションDK2-VT
MR-C-DTタップ穴46532590DK2-VT-T300
MR-C-DTFタップ穴+フラット4451-290
マルチレール クランプ 製品仕様01
    (1)ワークを固定する水平分力
    (2)ワークの浮き上がりを防止する垂直分力

    使用例

    構築例

    マルチレール クランプ 使用例01

    コンボ+マルチレール

     
    マルチレール クランプ 使用例02

    マルチレール

    型番リスト

    型番
    クランプ力(kN)
    適用するOKバイス
    OKバイス仕様
    RoHS
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    MR-C-DS

    30
    DK2-VT
    セレーション
    10

    1個

    30,600( 33,660円 )

    3日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    ・マルチレール用のクランプモジュールです。
    ・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
    ・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。

    カタログ

     

    MR-C-DSで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチレール クランプの型番MR-C-DSのページです。
    型番MR-C-DSに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    マルチレール クランプ

    マルチレール クランプ

      マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

      マルチレール ストッパー(ダイヤモンドチップ)

        マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

        マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

          マルチレール ストッパー(タップ穴)

          マルチレール ストッパー(タップ穴)

            クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ)(BK2,DK2,FK2)

            クランプ&ストッパー OKバイス(タップ穴タイプ)(BK2,DK2,FK2)

              OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

              OKバイス(セルフカットタイプ)(BK2,DK2,FK2)

                マルチレール ストッパー(垂直V溝)

                マルチレール ストッパー(垂直V溝)

                  マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

                  マルチレール ストッパー(ポイントチップ)

                    OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

                    OKバイス(シングルタイプ,SUS製)(BK2-VT-SS)

                      マルチレール ストッパー(セルフカット)

                      マルチレール ストッパー(セルフカット)

                        マルチレール ストッパー(水平V溝)

                        マルチレール ストッパー(水平V溝)

                          OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

                          OKバイス(ダブルタイプ)(DK2,FK2)

                            マルチレール ストッパー(フラット)

                            マルチレール ストッパー(フラット)

                              メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                              通常価格 30,600円 41,650円 39,099円 24,056円 25,313円 21,496円 31,449円 40,800円 18,316円 23,121円 31,449円 34,800円 20,061円
                              通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                              種類 本体 付属品 付属品 付属品 本体 本体 付属品 付属品 本体 付属品 付属品 本体 付属品

                              マルチレール クランプのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              MR-C-DF
                              MR-C-DT
                              MR-C-DTF
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              RoHS ?クランプ力
                              (kN)
                              適用するOKバイス OKバイス仕様

                              30,600円

                              ( 33,660円 )
                              1個 -

                              3日目

                              1030DK2-VT-Fフラット

                              37,400円

                              ( 41,140円 )
                              1個 -

                              3日目

                              1025DK2-VT-T夕ップ穴

                              37,400円

                              ( 41,140円 )
                              1個 -

                              3日目

                              1025-夕ップ穴+フラット

                              エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました