(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィックスドベース

フィックスドベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
207,574円
税込単価
228,331円

ベース裏面のキー溝(H7仕上げ部)はキー取り付け部のみです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVCM150FB

10

1個

207,574( 228,331円 )

80日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベース裏面のキー溝(H7仕上げ部)はキー取り付け部のみです。

MVCM150FBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィックスドベースの型番MVCM150FBのページです。
型番MVCM150FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィックスドベース

フィックスドベース

    ダブルフィックスドベース

    ダブルフィックスドベース

      クランピングベース(MVCM150CB)

      クランピングベース(MVCM150CB)

        組合せクランプ・ベース

        組合せクランプ・ベース

          ステップキー(MVAC-SK)

          ステップキー(MVAC-SK)

            マルチレール ストッパー(タップ穴)

            マルチレール ストッパー(タップ穴)

              マルチレール ベース

              マルチレール ベース

                ポジショニングプレート

                ポジショニングプレート

                  くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター

                  くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター

                    パラレル(MCCL-P)

                    パラレル(MCCL-P)

                      クランプセット(MVAC-CS)

                      クランプセット(MVAC-CS)

                        マルチレール ストッパー(セルフカット)

                        マルチレール ストッパー(セルフカット)

                          マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

                          マルチレール ストッパー(セレーションチップ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 207,574円 387,103円 264,613円 478,789円 8,245円 24,056円 50,150円 3,740円 6,618円 18,795円 12,580円 23,121円 39,099円
                            通常出荷日 80日目   80日目   80日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            種類 付属品 付属品 付属品 本体 付属品 付属品 付属品 付属品 本体 付属品 付属品 付属品 付属品
                            サイズW(mm) 146 146 146 - - 44 - - - - - 44 44

                            フィックスドベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました