(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KICTLM02
専用ツール センヨウツール

専用ツール KICTLM02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,899円
税込単価
20,789円

KIC-SUS ミニチュアタイプのねじ込み・キーの打込みにご使用ください。

詳細情報を確認する

型番

KICTLM02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KICTLM02 の仕様・寸法情報

型番
適用ロックインサート SUS製
ねじピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KICTLM02

KIC0204-SUS
0.4
10

1個

18,899( 20,789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KIC-SUS ミニチュアタイプのねじ込み・キーの打込みにご使用ください。

商品情報

外形図

専用ツール  外形図

製品仕様

  • 本体:スチール、四三酸化鉄皮膜

規格表

型番M質量(g)適用キーロックインサート
KICTLM02M2×0.436KIC0204-SUS
KICTLM03M3×0.5KIC0305-SUS
KICTLM04M4×0.7KIC0406-SUS

カタログ

 

Loading...

KICTLM02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用ツールの型番KICTLM02のページです。
型番KICTLM02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用ツール

専用ツール

    抜取り工具 イリサート

    抜取り工具 イリサート

      E-サート タング折取工具

      E-サート タング折取工具

        Eサート 中タップ 細目

        Eサート 中タップ 細目

          Eサート 中タップ

          Eサート 中タップ

            タング折取工具

            タング折取工具

              エンザート専用タップ (三つ穴タイプ用)

              エンザート専用タップ (三つ穴タイプ用)

                Eサート 折り取り工具 Mねじ用

                Eサート 折り取り工具 Mねじ用

                  E-サート P型挿入工具

                  E-サート P型挿入工具

                    エンザート用工具 ハンド加工用 610型

                    エンザート用工具 ハンド加工用 610型

                      スプリュー オーバーサイズタップ

                      スプリュー オーバーサイズタップ

                        ネジインサート用工具 -メートル・タップ- [JHBX]

                        ネジインサート用工具 -メートル・タップ- [JHBX]

                          インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割付専用 /IR-00S IR-00R

                          インサートナット ネジ込式 挿入治具 スリ割付専用 /IR-00S IR-00R

                            メーカー イマオコーポレーション SUNCO ツガミ SUNCO SUNCO JYA(ジェイ・ワイ・エー) ケーケーヴィー SUNCO ツガミ ケーケーヴィー SUNCO JYA(ジェイ・ワイ・エー) 廣杉計器
                            通常価格 18,899円 5,360円 2,118円 2,849円 2,246円 1,320円 5,377円 2,316円 4,989円 7,916円 1,784円 1,386円 1,992円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具 工具

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KICTLM03
                            KICTLM04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ロックインサート SUS製 ねじピッチ
                            (mm)

                            18,899円

                            ( 20,789円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10KIC0305-SUS0.5

                            18,899円

                            ( 20,789円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10KIC0406-SUS0.7

                            ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました