(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HR42-LC
安全ホイストリング(リフトチェック) アンゼンホイストスリング

安全ホイストリング(リフトチェック) HR42-LC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
290,161円
税込単価
319,177円

・ボルトの締まり具合が上部の色で識別できるリフトチェック機能付きのホイストリン...

詳細情報を確認する

HR42-LC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全ホイストリング(リフトチェック) 外形図

製品仕様

  • 本体:SCM440、四三酸化鉄皮膜

規格表

安全ホイストリング(リフトチェック) 規格表

型番リスト

型番
詳細タイプ
許容荷重(kN)
ねじ長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR42-LC

スタンダードUバータイプ
125
68
-

1個

290,161( 319,177円 )

80日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ボルトの締まり具合が上部の色で識別できるリフトチェック機能付きのホイストリングです。赤の場合はボルトが緩んだ状態で、黒の場合はボルトが締まった状態です。
・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。

カタログ

 

Loading...

HR42-LCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ホイストリング(リフトチェック)の型番HR42-LCのページです。
型番HR42-LCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ホイストリング(リフトチェック)

安全ホイストリング(リフトチェック)

    シングルプーリー 固定

    シングルプーリー 固定

      大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12

      大洋 TAIYOシャックル 黒 SD-12

        ステンサンマブロック

        ステンサンマブロック

          メーカー イマオコーポレーション 八幡ねじ 大洋製器工業 和気産業
          通常価格 49,584円 248円 1,281円 10,724円
          通常出荷日 3日目~   2日目~   1日目   2日目  
          種類 リング 滑車・スライダー シャックル 滑車・スライダー
          カラビナ・スナップフック詳細 ロックなし - - -

          安全ホイストリング(リフトチェック)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          HR12L-LC
          HR16-LC
          HR16L-LC
          HR20-LC
          HR20L-LC
          HR48-LC
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?詳細タイプ 許容荷重
          (kN)
          ねじ長さ
          (mm)

          55,874円

          ( 61,461円 )
          1個 -

          3日目

          10ロングUバータイプ10.519

          50,576円

          ( 55,634円 )
          1個 -

          3日目

          10スタンダードUバータイプ1729

          55,874円

          ( 61,461円 )
          1個 -

          3日目

          10ロングUバータイプ1729

          110,611円

          ( 121,672円 )
          1個 -

          3日目

          10スタンダードUバータイプ3032

          116,449円

          ( 128,094円 )
          1個 -

          3日目

          10ロングUバータイプ3032

          309,768円

          ( 340,745円 )
          1個 -

          80日目

          -スタンダードUバータイプ13588

          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました