(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP175-08001D
口金 サイドクランプ

口金 CP175-08001D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,376円
税込単価
25,714円

CP170-N センタリングクランプに取付ける口金です。セレーションタイプはワ...

詳細情報を確認する

CP175-08001D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

口金 外形図

注1)お客様にて口金を製作する場合は、公差を29±0.02、φ10F8としてください。

製品仕様

  • 本体:SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜
 

■質量

  • セレーション:710g
  • ダブテール:600g

セレーションタイプ

  • ワークとの当たり面がセレーション形状のため、ワークに食い込み、強力にクランプします。
口金 製品仕様01

注2)セレーションタイプ使用時、ワークの硬度はHRC38以下としてください。

ダブテールタイプ

  • ワークとの当たり面がダブテール形状のため、2面を確実にクランプします。
口金 製品仕様02

注3)あらかじめワークにダブテール加工が必要です。

センタリングクランプに口金を取付けた場合の寸法

口金 製品仕様04

ワークへのダブテール加工図

下記を参考に、あらかじめワークにダブテール加工を行ってください。

口金 製品仕様03

型番リスト

型番
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP175-08001D

ダブテール
10

1個

23,376( 25,714円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CP170-N センタリングクランプに取付ける口金です。
セレーションタイプはワークとの当たり面がセレーション形状のため、ワークに食い込み、強力にクランプします。ダブテールタイプはワークとの当たり面がダブテール形状のため、2面を確実にクランプします。

カタログ

 

CP175-08001Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口金の型番CP175-08001Dのページです。
型番CP175-08001Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

口金

口金

    増速・キャリアチエーン専用プラトップカバー

    増速・キャリアチエーン専用プラトップカバー

      増速・キャリアチエーン用アルミフレーム 6形

      増速・キャリアチエーン用アルミフレーム 6形

        チェーンガイド L寸固定タイプ

        チェーンガイド L寸固定タイプ

          チェーンガイド L寸選択タイプ

          チェーンガイド L寸選択タイプ

            増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 4形

            増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 4形

              増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 5形

              増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 5形

                増速・キャリアチエーン用アルミサイドフレーム

                増速・キャリアチエーン用アルミサイドフレーム

                  チェーン ガイド(DLGガイド) (DLG)

                  チェーン ガイド(DLGガイド) (DLG)

                    アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL)

                    アルミチェーンガイド(CGガイド) (CG-AL)

                      チェーン ガイド(AGDCガイド) (AGDC)

                      チェーン ガイド(AGDCガイド) (AGDC)

                        チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

                        チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)

                          スチールチェーンガイド

                          スチールチェーンガイド

                            メーカー イマオコーポレーション 片山チエン 片山チエン ミスミ ミスミ 片山チエン 片山チエン 片山チエン イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 23,376円 9,378円 14,423円 16,190円 1,560円 13,049円 14,469円 6,697円 4,590円 22,618円 7,177円 5,643円 1,930円
                            通常出荷日 3日目   6日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 関連部品 チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド チェーンガイド
                            材質 スチール 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 アルミ アルミ アルミ 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 スチール

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP175-08001RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?タイプ

                            35,631円

                            ( 39,194円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -セレーション

                            チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました