【特長】・スパイラルカムクランプの偏心により、迅速なクランプができます。・シン...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
CP135-AL(スパイラルカムクランプセット)/CP135-L(スパイラルカムクランプ)
スパイラルカムクランプ | レバー | クランププレート |
---|---|---|
SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39 | SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC30~35 | SUS304CSP |
クランププレートを使用した場合/クランププレートを使用しない場合
※A寸法・A+1寸法は、ワーク端面からネジ穴までの推奨寸法です。
60°毎にレバー位置の変更が可能ですので、操作しやすい向きでレバーを取付けてください。
カムスクリューを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してワークを挿入してください。
・クランプは右回転にてご使用ください。
・ワークのストッパーは右側に設置してください。
型番 |
クランプ力(kN) |
ねじの呼び |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.3
|
M8×1.25
|
単品
| 10 | 1個 | 4,654円(
5,119円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
0.5
|
M10×1.5
|
セット
| 10 | 1個 | 5,839円(
6,423円
) | 3日目 | |
0.5
|
M10×1.5
|
単品
| 10 | 1個 | 4,927円(
5,420円
) | 3日目 | |
0.7
|
M12×1.75
|
セット
| 10 | 1個 | 6,386円(
7,025円
) | 3日目 | |
0.7
|
M12×1.75
|
単品
| 10 | 1個 | 4,514円(
4,965円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・スパイラルカムクランプの偏心により、迅速なクランプができます。
・シンプルで安価です。
・コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
・クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。