(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)

Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
68,473円 ~ 79,868円
税込価格
75,320円 ~ 87,855円

【特長】・ T溝に取付けて使用するクランプとストッパーのセットです。・偏心カム...

詳細情報を確認する

  • クランプ力(kN):
    4
  • 許容取付トルク(N・m):
    9
  • 本体材質:
    バネ鋼
  • カム材質:
    SNCM625

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT) 外形図

製品仕様

Tナット部本体、止め輪偏心カム、取付ボルト
スチール
四三酸化鉄皮膜
バネ鋼SNCM625

規格表

Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT) 規格表

注意・禁止事項

  • クランプとストッパーのセットでの販売となります。

型番リスト

型番
L(mm)
L2(mm)
W2(mm)
取付ねじ M
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
46
24
15
M5×0.80-20L
10

1個

68,473( 75,320円 )

3日目

48
26
18
M5×0.80-16L
10

1個

68,473( 75,320円 )

3日目

52
30
22
M6×1-20L
10

1個

79,682( 87,650円 )

3日目

48
22
25
M8×1.25-20L
10

1個

79,868( 87,855円 )

3日目

48
22
25
M8×1.25-25L
10

1個

79,288( 87,217円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ T溝に取付けて使用するクランプとストッパーのセットです。
・偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。
・3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ、中央部がストッパーもしくは強力クランプとなり、ワークの浮き上がりを防止します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)

Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)

    スライドプッシャ

    スライドプッシャ

      トークランプ(CP106)

      トークランプ(CP106)

        コンパクトトークランプ(CP133)

        コンパクトトークランプ(CP133)

          ラックプレート(BJ500)

          ラックプレート(BJ500)

            アジャストトーストッパー(BJ201)

            アジャストトーストッパー(BJ201)

              アジャストトークランプ(T溝タイプ)(BJ101-T)

              アジャストトークランプ(T溝タイプ)(BJ101-T)

                コンパクトサイドクランプ(CP134)

                コンパクトサイドクランプ(CP134)

                  アジャストトーストッパー(T溝タイプ)

                  アジャストトーストッパー(T溝タイプ)

                    アジャストトークランプ(BJ101)

                    アジャストトークランプ(BJ101)

                      アジャストサイドストッパー(T溝タイプ)

                      アジャストサイドストッパー(T溝タイプ)

                        アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T)

                        アジャストサイドクランプ(T溝タイプ)(BJ102-T)

                          サイドストッパー(BJ200(M16))

                          サイドストッパー(BJ200(M16))

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 68,473円 3,470円 8,997円 3,197円 3,699円 10,681円 18,671円 3,397円 14,312円 12,826円 14,312円 18,671円 29,561円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            クランプ力(kN) 4 - - - - - - 3.5 - - - - -
                            許容取付トルク(N・m) 9 - - - - - - 5.4 - - - - -
                            本体材質 バネ鋼 - S45C SCM440 - SCM440 SCM440 SCM440 SCM440 SCM440 SCM440 SCM440 FCD450
                            カム材質 SNCM625 - - - - - - - - - - - -

                            Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました