(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PEPP16-TB
テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB) テーパーボルト

テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB) PEPP16-TB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

【特長】・PEPP 拡張ピン(圧入タイプ)、PEPT 拡張ピン(ねじ込みタイプ...

詳細情報を確認する

  • クランプ種類:
    関連部品
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    ふっ素樹脂コーティング

PEPP16-TB の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • テーパーボルト:スチール(強度区分12.9)、フッ素樹脂コーティング、HRC37
型番質量(g)適用する拡張ピン備考
PEPP06-TB1PEPP06PEPP06S圧入タイプ用
PEPP10-TB2.5PEPP10PEPP10S
PEPP12-TB5.5PEPP12PEPP12S
PEPP16-TB10PEPP16PEPP16S
PEPT12-TB7PEPT12ねじ込みタイプ用
PEPT16-TB12.5PEPT16

型番リスト

型番
種類
適用拡張ピン
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEPP16-TB

圧入タイプ用
PEPP16
10

1個

1,697( 1,867円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEPP 拡張ピン(圧入タイプ)、PEPT 拡張ピン(ねじ込みタイプ)のテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。

カタログ

 

PEPP16-TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)の型番PEPP16-TBのページです。
型番PEPP16-TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)

テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)

    IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

    IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

      拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

      拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

        拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

        拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

          拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

          拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

            コンパクト内径クランプ(CP131)

            コンパクト内径クランプ(CP131)

              サイドロックIDクランプ(MBSID)

              サイドロックIDクランプ(MBSID)

                内径クランプ (CP130)

                内径クランプ (CP130)

                  サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

                  サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

                    外形クランプ(CP120)

                    外形クランプ(CP120)

                      クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                      クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                        外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

                        外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

                          外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                          外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 1,581円 1,338円 13,899円 6,304円 4,141円 3,027円 26,899円 6,370円 20,418円 55,744円 13,109円 22,526円 13,452円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ種類 関連部品 関連部品 内径 内径 関連部品 内径 内径 内径 関連部品 外形 関連部品 外形 外形
                            材質 スチール - SUS630 SUS630 - SNCM439 - SKD61 - - - S45C -
                            表面処理 ふっ素樹脂コーティング - - - - 四酸化鉄被膜 - 四酸化鉄被膜 - - - 四酸化鉄被膜 -

                            テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEPP06-TB
                            PEPP10-TB
                            PEPP12-TB
                            PEPT12-TB
                            PEPT16-TB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 適用拡張ピン

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10圧入タイプ用PEPP06

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10圧入タイプ用PEPP10

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10圧入タイプ用PEPP12

                            1,581円

                            ( 1,739円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ねじ込みタイプ用PEPT12

                            1,697円

                            ( 1,867円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ねじ込みタイプ用PEPT16

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました