(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,899円 ~ 14,899円
税込価格
15,289円 ~ 16,389円

【特長】・ワークを内側からクランプできます。・クランプ部はセルフカットできます...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • ワークの繰り返し位置決め精度:±0.01
本体テーパーボルト
SUS630
HRC34
スチール(強度区分12.9)
フッ素樹脂コーティング
HRC37

規格表

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 規格表

使用例

取付け穴加工寸法

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 使用例1

注)セルフカットなしの場合の寸法です。

加工精度

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 使用例2

セルフカット方法

テーパーボルトを締め込み、加工部分がセルフカット時の推奨拡張径に広がった状態でセルフカットを行ってください。

取付方法

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 使用例3
(1)テーパーボルトを外し、六角レンチ(二面幅W1)で本体をねじ込み固定します。
拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 使用例4
(2)テーパーボルトを挿入しワークをセットした状態で、テーパーボルトを六角レンチ(二面幅W)で締付け、ワークを固定します。

使用例

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT) 使用例5

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
内径クランプ適応ワーク径(φ)
適用拡張ボルト(内形クランプ用)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.4
10.5~12
M12×1.75
10

1個

13,899( 15,289円 )

3日目

11
12~16
M16×2
10

1個

14,899( 16,389円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを内側からクランプできます。
・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
・グリッド仕様のイケール・プレートへの取付けに適しており、本体の取付け・取外しは六角レンチで簡単にできます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

    拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

    拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

      サイドロックIDクランプ(MBSID)

      サイドロックIDクランプ(MBSID)

        IDクランプ(MBID)

        IDクランプ(MBID)

          サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

          サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

            テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)

            テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)

              拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

              拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

                エア外形クランプ(AMCH-W)

                エア外形クランプ(AMCH-W)

                  クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                  クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                    内径クランプ (CP130)

                    内径クランプ (CP130)

                      外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                      外形クランプ(ブロックタイプ) (CP124)

                        外形クランプ(CP120)

                        外形クランプ(CP120)

                          外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

                          外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 13,899円 6,304円 26,899円 8,745円 20,418円 1,581円 4,141円 96,262円 13,109円 6,370円 13,452円 55,744円 22,526円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            クランプ種類 内径 内径 内径 内径 関連部品 関連部品 関連部品 外形 関連部品 内径 外形 外形 外形
                            材質 SUS630 SUS630 - - - スチール - - - SKD61 - - S45C

                            拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました