(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,304円 ~ 8,147円
税込価格
6,934円 ~ 8,962円

【特長】・ワークを内側からクランプできます。・クランプ部はセルフカットできます...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP) 外形図

製品仕様

  • 本体:SUS630 HRC34
  • テーパーボルト:スチール(強度区分12.9) ふっ素樹脂コーティング HRC37
型番保持力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
セルフカット時の推奨拡張径許容拡張径質量
(g)
適用テーパーボルト適用ツールセット
PEPP062.22.70.1~0.150.33PEPP06-TBPEPP06-TS
PEPP104.26.30.510PEPP10-TBPEPP10-TS
PEPP128.4220.617PEPP12-TBPEPP12-TS
PEPP1611520.827PEPP16-TBPEPP16-TS

規格表

型番D1D2H2D
(-0.025~0)
H1HML
max.
W
PEPP0665.576613M3×0.57.32.5
PEPP10107.512.7106.319M4×0.78.43
PEPP121210.512M6×111.15
PEPP16161216M8×1.25136

技術情報・設計アイデア

技術情報

ワークの繰り返し位置決め精度:±0.01

型番リスト

型番
クランプ力(kN)
内径クランプ適応ワーク径(φ)
適用拡張ボルト(内形クランプ用)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.2
5.5~6
M3×0.5
10

1個

6,304( 6,934円 )

3日目

4.2
7.5~10
M4×0.7
10

1個

6,595( 7,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.4
10.5~12
M6×1
10

1個

7,389( 8,128円 )

3日目

11
12~16
M8×1.25
10

1個

8,147( 8,962円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを内側からクランプできます。
・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
・プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)

    拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

    拡張ピン(ねじ込みタイプ)(PEPT)

      サイドロックIDクランプ(MBSID)

      サイドロックIDクランプ(MBSID)

        拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

        拡張ボルト(内形クランプ用)(CP127-B)

          コンパクト内径クランプ(CP131)

          コンパクト内径クランプ(CP131)

            外形クランプ(CP120)

            外形クランプ(CP120)

              クランプ&ストッパー 口金(CP121)

              クランプ&ストッパー 口金(CP121)

                IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)

                  内径クランプ (CP130)

                  内径クランプ (CP130)

                    外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

                    外形クランプ(小径タイプ) (CP123)

                      サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

                      サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)

                        外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

                        外形クランプ 旋盤用アダプター(CP122)

                          テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)

                          テーパーボルト(PEPP-TB・PEPT-TB)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 6,304円 13,899円 26,899円 4,141円 3,027円 55,744円 13,109円 1,338円 6,370円 22,526円 20,418円 18,884円 1,581円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            クランプ種類 内径 内径 内径 関連部品 内径 外形 関連部品 関連部品 内径 外形 関連部品 関連部品 関連部品
                            材質 SUS630 SUS630 - - SNCM439 - - - SKD61 S45C - - スチール

                            拡張ピン(圧入タイプ)(PEPP)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            部品固定
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/03
                            部品固定で中穴をクランプする方法に使用しました。しっかり固定することができました。ネジと共に部品も回るのがデメリット。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました