(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックゼロセッティングデバイス(プレート)

クイックゼロセッティングデバイス(プレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,300円
税込単価
59,730円

・T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。・取付け穴のサイズは、...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    S45C
  • 本体表面処理:
    四三酸化鉄皮膜/研磨仕上
  • 外径D(φ):
    230

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイックゼロセッティングデバイス(プレート) 外形図

製品仕様

型番本体質量(kg)
QZSD-C6-PS45C
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上
6.3

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QZSD-C6-P

10

1個

54,300( 59,730円 )

80日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。
・取付け穴のサイズは、M10、M12の2種類。
・お客様の仕様に合わせた特注品の製作も承ります。

カタログ

 

QZSD-C6-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックゼロセッティングデバイス(プレート)の型番QZSD-C6-Pのページです。
型番QZSD-C6-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックゼロセッティングデバイス(プレート)

クイックゼロセッティングデバイス(プレート)

    スペーサー (QCOW)

    スペーサー (QCOW)

      位置決めピン(PIN-12S)

      位置決めピン(PIN-12S)

        角鋼スライドロック(QCSQ)

        角鋼スライドロック(QCSQ)

          アンチバックユニット 板金タイプ

          アンチバックユニット 板金タイプ

            クランプピン(APS-M)

            クランプピン(APS-M)

              ミニアジャストストッパー (BJ211)

              ミニアジャストストッパー (BJ211)

                マルチ・クランプ・システム 標準セット

                マルチ・クランプ・システム 標準セット

                  位置決めキー(KE-14×18)

                  位置決めキー(KE-14×18)

                    ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)

                    ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSLSP)

                      突出しピン(CP700-R)

                      突出しピン(CP700-R)

                        オートラッチ ースプリング荷重選択ー

                        オートラッチ ースプリング荷重選択ー

                          ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)

                          ワンタッチスライドロック スペーサー(QCSQSP)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 54,300円 520円 25,994円 6,387円 1,390円 11,425円 1,033円 256,612円 27,201円 575円 35,287円 1,590円 792円
                            通常出荷日 80日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 S45C - SCM440 亜鉛ダイカスト - スチール - - SCM440 - SC45C - -
                            本体表面処理 四三酸化鉄皮膜/研磨仕上 - 研磨仕上/四三酸化鉄皮膜 クロムメッキ - - - - 研磨仕上/四三酸化鉄皮膜 - 四三酸化鉄皮膜 - -
                            外径D(φ) 230 - - - - - - - - - - - -

                            クイックゼロセッティングデバイス(プレート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました