省スペースなノブタイプ。本体、シャフト:SCM440。四三酸化鉄皮膜。テーパー...
本体、シャフト | テーパーピン | ノブ | ピン |
---|---|---|---|
SCM440 四三酸化鉄皮膜 | SCM440 イソナイト処理 (軟窒化処理) | SCS13 (SUS304相当) | SUS304 |
型番 | D1 (g6) | H2 | D | H1 | H3 | D2 | H | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP723-0632R-04 | 16 | 7.5 | 32 | 27 | 12 | 5.5 | 22 | 25.5 |
CP723-0840R-06 | 25 | 9.5 | 40 | 32 | 15.5 | 8 | 26 | 34 |
型番 | クランプ力 (N) | 持上力 (N) 注) | 質量 (g) | 適用テーパーカムブッシュ |
---|---|---|---|---|
CP723-0632R-04 | 350 | 30 | 96 | CP727-0632R |
CP723-0840R-06 | 600 | 100 | 211 | CP727-0840R |
注)持上力とは、本体内蔵のバネが可動式テーパーピンを持上げる力です。
※レバーまたはノブを持ってのサブプレート取付け取外しは行わないでください。
垂直取付け時、繰返し位置決め精度20μm。
サイズ | 最大積載荷重 (N) | |
---|---|---|
CP722 | 0840R | 400 |
CP727 |
サイズ | 最大積載荷重 (N) | |
---|---|---|
CP722 | 0632R | 120 |
CP727 | 0840R | 400 |
※最大積載荷重とは、サブプレート、治具、ワークの合計荷重です。
※最大積載荷重とは、テーバーピン、テーバーカムブッシュを各2個使用した時の値です。
・テーバー部のはめ合いにより位置めを行います。
・ピンがテーバーカムブッシュ内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ可動テーバーピンが沈み込み、プレート面が密着します。
※CP722-0840R-06Nストレートピンタイプは、位置決め機能がありません。
CP722ワンタッチフレックスロケーターレバータイプのアンクランプ位置・クランプ位置は、360°内に2箇所あります。
作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。
型番 | d (H7) | H4 (±0.05) | d1 | H5 |
---|---|---|---|---|
CP723-0632R-04 | 16 | 8 | 33 | 4 |
CP723-0840R-06 | 25 | 10 | 41 | 6 |
Loading...
省スペースなノブタイプ。本体、シャフト:SCM440。四三酸化鉄皮膜。テーパーピン:SCM440。塩浴軟窒化処理。ノブ:SCS13(SUS304相当)。ピン:SUS304
この商品に近い類似品がありませんでした。
CP723-0632R-04で型番確定
ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン)の型番CP723-0632R-04のページです。
型番CP723-0632R-04に関する仕様情報を記載しております。